为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

正温度系数 (PTC) 热敏电阻

  • 各种PTC热敏电阻可用于极限温度检测、过流保护和开关应用,以及限制直流链路电容器的冲击电流

限温传感器,芯片型

  • 高级系列
  • 无引线镀锡终端
  • 适合波焊和回焊
  • 感应温度:

    +70 … +130 °C,步进为10 °C

    +75 … +145 °C,步进为10 °C

  • 外壳尺寸:0402、0603和0805
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 型号 PDF
470,  680 32 A421, A641, A721 file_pdf_box

用于电机保护的温度传感器,单相和三相传感器

  • 串联绝缘封装热敏电阻芯块(三相传感器)
  • 包银、PTFE绝缘AWG26漆包绞线
  • 传感温度特点Tsense = +90 °C,最高达+160 °C,符合DIN 44081 / DIN 44082标准

  • 根据DIN 44081 / DIN 44082,对漆包绞线进行颜色编码UL认证,符合UL1434标准要求
  • 感应温度:

    +60 … +180 °C,步进为

    10 °C(单相传感器)

  • 标准引线长度: 500 … 520 mm
  • 可应要求定制传感器

产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 型号 PDF
≤100 30 M1100 file_pdf_box
≤300 30 M1300 file_pdf_box

温度传感器探头 D901

  • 传感器采用环氧树脂涂层

  • 金属标牌,易于安装

  • 良好的热接触

  • 响应时间短
  • 感应温度
    +60 … +130 °C,步进为10 °C
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 型号 PDF
≤100 30 D901 file_pdf_box