为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

变压器

  • 高功率密度
  • 工作温度高达 +155 °C
  • 高工作频率

磁性局域网模块

  • 卓越的电气特性
  • 扩展温度范围:-40°C至+85°C
  • 符合IEEE 802.3 at标准

电流互感器

  • 极低的直流电阻
  • 不同匝数比
  • 封装体积非常小
  • 互感电流:7 … 40 A

  • 爬电距离Np/Ns(磁芯):最高达6 mm

  • 间隙距离Np/Ns (CuL) :最高达3.5 mm

  • 互感电流:20 … 30 A

产品搜索

测试电压(V AC) 匝数比(Np:Ns) 型号 PDF
1000V, 50Hz/2s 1:100 - 1:70 B82801B file_pdf_box
1500V, 50Hz/2s 1:100,  1:150,  1:200,  1:50 B82801C file_pdf_box
2400V, 50Hz/1s 1:100,  1:125,  1:50,  1:70 B78417A file_pdf_box
2400V, 50Hz/1s 1:100,  1:125,  1:180,  1:50,  1:70 B78419A file_pdf_box
--- --- B82801X1 file_pdf_box
--- --- B82801X2 file_pdf_box
--- --- B82801X3 file_pdf_box