为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

气体放电管

  • 适用于L-N和N-PE保护
  • EN 61643-11 I级、II级和III级
  • 超高放电电流
  • 高保护等级
  • 在使用寿命期间性能极其稳定
  • 超高绝缘电阻

H3

  • EN 61643-11 I类标准
  • 零线连接到PE线
  • 绝缘电阻大
  • 耐受瞬态过电压
  • 50/60 Hz 时的工作电压 VRMS: 255 V
  • 1.2/50 μs,6 kV条件下防护等级:< 1500 V
  • 8/20 μs时标称放电电流:100 kA
  • 10/350 μs时脉冲电流:100 kA
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
800 B88069X6821B201 file_pdf_box

L1

  • EN 61643-11 I和II类标准
  • 零线连接到PE线
  • 绝缘电阻大
  • 耐受瞬态过电压
  • 50/60 Hz时的工作电压 VRMS: 255 V
  • 1.2/50 μs,6 kV条件下防护等级:< 1500 V
  • 8/20 μs时标称放电电流:50 kA
  • 10/350 μs时脉冲电流:50 kA
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
800 B88069X5731B401 file_pdf_box
800 B88069X5451B401 file_pdf_box
800 B88069X6551B401 file_pdf_box

V1

  • EN 61643-11 I和II类标准
  • 零线连接到PE线
  • 绝缘电阻大
  • 耐受瞬态过电压
  • 50/60 Hz时的工作电压VRMS:255 V
  • 1.2/50 μs,6 kV条件下防护等级:< 1500 V
  • 8/20 μs时标称放电电流:40 kA
  • 10/350 μs时脉冲电流:12 kA
  • 8/20 μs时最大放电电流:65 kA

产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
500 B88069X4400B152 file_pdf_box
500 B88069X4390B152 file_pdf_box
500 B88069X6940B152 file_pdf_box
800 B88069X4380B152 file_pdf_box

A8 ... XP

  • EN 61643-11 II和III类标准
  • 绝缘电阻大
  • 耐受瞬态过电压
  • 整个生命周期内具有良好的稳定性
  • 和MOV串联应用小型尺寸
  • 50/60 Hz时的工作电压VRMS:255 V
  • 1.2/50 μs,6 kV条件下防护等级:< 1500 V
  • 8/20 μs时标称放电电流:10 kA
  • 8/20 μs时最大放电电流:20 kA
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
800 B88069X5691C103 file_pdf_box
800 B88069X5701S102,  B88069X5701T502 file_pdf_box

A81

  • 超大放电电流
  • 绝缘电阻大
  • 紧凑型尺寸
  • 直流击穿电压:90、150、230和350 V
  • 8/20 μs时最大放电电流:20 kA

产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
150 B88069X2840S102,  B88069X2840T502 file_pdf_box
230 B88069X2250S102,  B88069X2250T502 file_pdf_box
350 B88069X2380S102,  B88069X2380T502 file_pdf_box
90 B88069X1380S102 file_pdf_box

M5 ... XP

  • EN 61643-11 II和III类标准
  • 绝缘电阻大
  • 整个生命周期内具有良好的稳定性
  • 超小型尺寸
  • 和MOV串联应用
  • 50/60 Hz时的工作电压VRMS:255 V
  • 1.2/50 μs,6 kV条件下防护等级:< 1500 V
  • 8/20 μs时标称放电电流:3 kA
  • 8/20 μs时最大放电电流:3 kA

产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
800 B88069X4781S102,  B88069X4781T502 file_pdf_box

EF

  • 放电电流和绝缘电阻大
  • 续流大
  • 可提供高电压类型
  • 和MOV串联应用
  • 小尺寸
  • 8/20 μs时最大放电电流:10 kA
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
1500 B88069X4301S102,  B88069X4301T502 file_pdf_box
2500 B88069X5690S102,  B88069X5690T502 file_pdf_box
270 B88069X4131S102,  B88069X4131T502 file_pdf_box
470 B88069X5080S102,  B88069X5080T502 file_pdf_box
600 B88069X6461S102,  B88069X6461T502 file_pdf_box
800 B88069X2641S102,  B88069X2641T502 file_pdf_box