为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

SIMID和功率电感器

  • 大电流处理能力
  • 宽温度范围:–55°C至+150°C
  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储
  • 适用于无引线的焊接剖面,符合JEDEC J-STD 020D标准

数据和信号线扼流圈

  • 大额定电流
  • 更低的元件高度
  • 适用于回流焊接
  • 符合AEC-Q200标准

ERU扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性
  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储

电源线扼流圈

共模扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 外壳绝缘电流绝缘高达16 A
  • 高温稳定性,最高工作温度可达+125 °C
  • 导通电流高达62 A
  • 电压高达690 V AC和1000 V DC(直流链路)
  • 抑制耦合到线路上的不对称干扰
  • 设计符合EN 60938-2标准

差模扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性
  • 抑制耦合到线路上的不对称干扰
  • 双扼流圈:电感量约为额定电感的50%,能抑制共模干扰

引线式RF/VHF扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 宽工作温度范围:–55 °C ... +125 °C
  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储

SIMID 0603 … 2220

  • 激光焊接,模塑制造

  • 大电流处理能力

产品搜索

共模电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.001 - 0.22 0.11 - 1.8 B82496C file_pdf_box
0.0027 - 6.8 0.08 - 1 B82498F file_pdf_box
0.0027 - 0.82 0.18 - 1 B82498F3*001 file_pdf_box
0.0082 - 100 0.065 - 0.8 B82422A*100 file_pdf_box
0.01 - 100 0.06 - 0.45 B82422T file_pdf_box
1 - 1000 0.055 - 0.6 B82432C file_pdf_box
1 - 1000 0.07 - 1.3 B82432T file_pdf_box
1 - 10000 0.025 - 1.8 B82442A file_pdf_box
1 - 10000 0.046 - 3.51 B82442T file_pdf_box
1 - 680 0.061 - 1.15 B82422H file_pdf_box

数据和信号线扼流圈,双/四环

  • 抑制耦合在线上的非对称干扰,可使高达几MHz的数据信号正常通过而不会受到任何影响
产品搜索

共模电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.005 - 47 0.1 - 1.2 B82793C0 file_pdf_box
0.011,  0.047,  0.47,  2.2 0.1 - 0.2 B82793C2 file_pdf_box
0.47 - 4.7 0.3 - 0.6 B82792C2 file_pdf_box
4.7, 10 0.2, 0.3 B82794C2 file_pdf_box
4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82794C0 file_pdf_box
4.7 - 50 0.1 - 0.6 B82792C0 file_pdf_box