为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

正温度系数 (PTC) 热敏电阻

  • 各种PTC热敏电阻可用于极限温度检测、过流保护和开关应用,以及限制直流链路电容器的冲击电流

过电流保护,引线式

  • 各种产品系列
  • 通过UL认证
  • 额定电流:12 … 1800 mA
  • 工作电压:12 … 500 V AC
  • 多种额定电阻版本可选
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 型号 PDF
10 - 70 160 C830 - C890 file_pdf_box
10 - 9 265 C810 - C890 file_pdf_box
10 - 70 265 C850 - C883 file_pdf_box
1100 - 80 260 - 1000 C750_ICL - C774_OC file_pdf_box
1200,  1500,  600 420, 550 C884, C885, C886 file_pdf_box
≤250 30 C8 file_pdf_box

冲击电流限制器,引线圆片式

  • I即使没有额外电流限制功能,冲击电流限制器在直接与Vmax连接时,也不会受损
  • 最大直流链路电压:400 … 800 V DC
  • 工作循环: 100 000
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 型号 PDF
120 - 80 260 - 550 C1412_ICL - C773_OC file_pdf_box

冲击电流限制器,酚醛树脂塑料外壳

  • 即使没有额外电流限制功能,冲击电流限制器在直接与Vmax连接时,也不会受损
  • 最大直流链路电压: 400 … 800 V DC
  • 工作循环: 100 000
产品搜索

额定电阻(欧姆) 最大工作电压 (V) 型号 PDF
100,  22,  33,  56 280 - 560 J105 - J219 file_pdf_box