馈通电容器 CR: 0.5 … 4.7 μF
馈通滤波器 CR: 2x 0.0025 … 2x 4.7 μF
额定电压 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
350 - 600 | 16 - 500 | B85321A | file_pdf_box | |
600 | 63 - 200 | B85121A | file_pdf_box |
差模和共模干扰抑制能力
提供低泄漏电流的医疗用型号
1或2级滤波器
环境温度最高达+100 °C
适用于牵引应用和变频器的滤波器
额定电压 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
250 | 3 - 36 | B84111F | file_pdf_box | |
250 | 2 - 36 | B84112G | file_pdf_box | |
250 | 3 - 36 | B84113H | file_pdf_box | |
250 | 10 - 30 | B84142A*166 | file_pdf_box | |
250 | 10 - 60 | B84142A*R000_G075 | file_pdf_box | |
250 | 8 - 25 | B84142B*R000 | file_pdf_box | |
300 | 8 - 180 | B84142A*R122 | file_pdf_box | |
520 | 100/128 - 75/96 | B84142A*R123 | file_pdf_box | |
1000, 1500 | 180 - 1600 | B84142A_C_J*S081 | file_pdf_box |
额定电压 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
250/440 | 8 - 80 | B84143B*R000 | file_pdf_box | |
275/480 | 8 - 180 | B84143A*R000 | file_pdf_box | |
300/520 | 35 - 230 | B84143*R410 | file_pdf_box | |
300/520, 305/530 | 10 - 50 | B84143A*166 | file_pdf_box | |
300/520 | 8 - 150 | B84143A*R105 | file_pdf_box | |
300/520 | 10 - 100 | B84143A*R106 | file_pdf_box | |
300/520 | 8 - 200 | B84143B*R110 | file_pdf_box | |
300/520, 440/760 | 180 - 1600 | B84143B_K*S080_S081 | file_pdf_box | |
300/520 | 16 - 200 | B84143D*R127 | file_pdf_box | |
300/520 | 8 - 220 | B84143G*R110 | file_pdf_box | |
300/520 | 10 - 100 | B84143A*R107 | file_pdf_box | |
310/530, 400/690, 440/760 | 150 - 2500 | B84143B*S020_S021_S024 | file_pdf_box | |
440/760 | 25 - 180 | B84143A*R021 | file_pdf_box | |
--- | --- | B84143Q*S020 | file_pdf_box | |
--- | --- | B84143Q*S080 | file_pdf_box |
适用于3相非对称负载应用,紧凑型设计
额定电压 |
|
|
||
---|---|---|---|---|
250/440 | 10, 20 | B84108 | file_pdf_box | |
250/440 | 6 - 125 | B84131 | file_pdf_box | |
250/440 | 16 - 180 | B84144A*R000 | file_pdf_box | |
300/520 | 8 - 200 | B84144A*R120 | file_pdf_box | |
300/520 | 8 - 200 | B84144A*R140 | file_pdf_box | |
305/530 | 250 - 600 | B84144B*S120_S121 | file_pdf_box |