为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

负温度系数 (NTC) 热敏电阻

  • 高测量精度和长期稳定性
  • 快速响应
  • 测量温度高达 +300 °C
  • 耐热性好,高度稳定
  • 坚固耐用型设计
  • 紧凑尺寸
  • 高精度表面贴装式 (SMD) NTC热敏电阻  (ΔR = ±1%)
  • MD NTC工作温度高达 +150 °C
  • 可堆焊和烧结的传感器芯片
  • NTC热敏电阻可作为冲击电流限制器使用
  • 可应要求提供定制解决方案

SMD NTC

  • 带内部电极和AgAinSt接线端的多层SMD 负温度系数 (NTC) 热敏电阻
  • 卓越性能,满足高稳定应用需求
  • 卓越的长期老化稳定性,能在高温环境下长期稳定运行
  • 响应时间短
  • 通过UL认证 (E69802)
  • 温度范围: -40 ... +150 °C
  • 外壳尺寸 (EIA):0402、0603和0805
产品搜索

电阻(在25℃条件下)(欧姆) 容差(%) 型号 PDF
1 - 470 ±1 - ±5 B57301V2 - B57374V2 file_pdf_box
1 - 680 ±3, ±5 B57401V2, B57421V2, B57471V2, B57620C5 file_pdf_box
1 - 10 ±5, ±10 B57621C5 file_pdf_box
3.3 - 100 ±1 - ±5 B57221V2, B57230V2, B57250V2, B57261V2 file_pdf_box
4.7 - 100 ±1 - ±5 B57232V5, B57251V5, B57254V5, B57256V5 file_pdf_box
4.7 - 100 ±3, ±5 B57442V5, B57451V5, B57452V5 file_pdf_box
10 - 100 ±1 - ±5 B57332V5 - B57356V5 file_pdf_box

可焊接芯片形S860

  • 通过UL认证 (E69802)
  • 可烧结、焊接和粘合
  • 温度为+100 °C时,公差最小
  • 封装在8英寸的框架内
  • 块状尺寸: 0.3 × 0.3 mm … 2 × 2 mm
  • 温度范围: -40 … +175 °C
  • 额定电阻: 5 … 100 kΩ
产品搜索

电阻(在25℃条件下)(欧姆) 容差(%) 型号 PDF
10 - 85 ±5 S860 file_pdf_box

S86, S87, S88, S964, K1150, K220, M820

  • 非标准引线配置
  • 适合自动加工的带状型号
  • 引线间距:2.5和5.0 mm(S87*和S88*)
  • 通过UL认证 (E69802)
  • 可提供引线式型号(K1150、K220和M820)
  • 温度范围: -55 ... +155 °C

产品搜索

电阻(在25℃条件下)(欧姆) 容差(%) 型号 PDF
2 - 100 ±1 - ±5 S861 file_pdf_box
2 - 5 ±1, ±3 S864 file_pdf_box
2 - 50 ±1 - ±5 S867 file_pdf_box
2.057 ±5 K220 file_pdf_box
2.1 - 30 ±1 - ±5 S871 file_pdf_box
2.1 - 30 ±1 - ±5 S875 file_pdf_box
2.1 - 30 ±1 - ±5 S881 file_pdf_box
2.1 - 30 ±1 - ±5 S885 file_pdf_box
2.394 ±5 K1150 file_pdf_box
3 - 30 --- S863 file_pdf_box
3 - 30 --- S869 file_pdf_box
10 - 85 ±5 S860 file_pdf_box

M891

  • 宽电阻范围
  • 引线间距:2.5和5.0 mm
  • 适合自动加工的带状型号
  • 高性价比
  • 温度范围: –40 … +125 °C
产品搜索

电阻(在25℃条件下)(欧姆) 容差(%) 型号 PDF
1 - 470 ±5, ±10 M891 file_pdf_box
1 - 470 ±1 - ±5 B57301V2 - B57374V2 file_pdf_box
1 - 680 ±3, ±5 B57401V2, B57421V2, B57471V2, B57620C5 file_pdf_box
1 - 10 ±5, ±10 B57621C5 file_pdf_box
1 - 150 ±10 K45 file_pdf_box
3.3 - 100 ±1 - ±5 B57221V2, B57230V2, B57250V2, B57261V2 file_pdf_box
4.7 - 100 ±1 - ±5 B57232V5, B57251V5, B57254V5, B57256V5 file_pdf_box
4.7 - 100 ±3, ±5 B57442V5, B57451V5, B57452V5 file_pdf_box
4.829, 11.981 ±2 K276 file_pdf_box
5 ±2 M2020 file_pdf_box
5 - 30 ±2 M703 file_pdf_box
6.8, 10 ±3 K500, K501 file_pdf_box
9.959 ±2 K301-A001 file_pdf_box
10 - 100 ±1 - ±5 B57332V5 - B57356V5 file_pdf_box
10 ±3 K301-A003 file_pdf_box
10 ±3 M500 file_pdf_box
10 ±2 K504 file_pdf_box
10.11, 10.151 ±3.6 T120 file_pdf_box
10.151 ±3.6 F120 file_pdf_box
11.991 ±2 Z81 file_pdf_box
32.762 ±10 K227 file_pdf_box
48.538 ±2.5 K514 file_pdf_box
48.538 ±2.5 K525 file_pdf_box
49.12 ±2.5 K560 file_pdf_box
100 ±3 M1703 file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box

G1540, G1550, G1560

  • 高耐热性
  • 响应时间短
  • 传感器头直径小
  • 非标准引线配置
  • 温度范围: –55 … +300 °C
    (G1540: +250 °C)
  • 传感头直径(最大): 0.9 - 2.5 mm
产品搜索

电阻(在25℃条件下)(欧姆) 容差(%) 型号 PDF
2 - 230 ±2, ±3 G1560 file_pdf_box
2 - 230 ±2, ±3 G1550 file_pdf_box
5 - 100 ±2, ±3 G1540 file_pdf_box

G1541, G1551, G1561, G1565

  • 高耐热性
  • 高绝缘电压绝缘线非标准线缆配置
  • 温度范围: –55 … +260 °C
    (G1541: +250 °C)
  • 绝缘电阻: > 100 MΩ 500 V DC (1s)
产品搜索

电阻(在25℃条件下)(欧姆) 容差(%) 型号 PDF
2 - 230 ±2, ±3 G1551 file_pdf_box
2 - 230 ±2, ±3 G1561 file_pdf_box
5 - 100 ±2, ±3 G1541 file_pdf_box

M703

  • 通过UL认证 (E69802)
  • 定制传感器设计
  • 绝缘电压高达2500 V AC
  • 良好的热耦合能力
  • 温度范围: –55 … +125 °C
产品搜索

电阻(在25℃条件下)(欧姆) 容差(%) 型号 PDF
5 - 30 ±2 M703 file_pdf_box

M1703

  • 传感器头最高温度达+300 °C
  • 通过UL认证 (E69802)
  • 易于安装
  • 通过金属挂件可实现良好的热耦合
  • 温度范围: –20 … +300 °C
产品搜索

电阻(在25℃条件下)(欧姆) 容差(%) 型号 PDF
100 ±3 M1703 file_pdf_box

K45

  • 绝缘电压为2500 V AC
  • 镀锡铜导线
  • 通过螺旋式外壳可实现良好的热耦合
  • 高性价比散热片设计,能和PCB并联
  • 温度范围: –55 … +125 °C
产品搜索

电阻(在25℃条件下)(欧姆) 容差(%) 型号 PDF
1 - 150 ±10 K45 file_pdf_box

冲击电流限制器, S153, S235, S236, S237, S238, S364, S464, P11, P13, P27

  • 限制冲击电流
  • 适合自动加工的带状型号
  • 通过UL认证 (E69802)
  • 高精度且易于安装
  • 引线间距:5和7.5 mm
  • Imax: ≤30 A
  • VRMS: 265 V
产品搜索

电阻(在25℃条件下)(欧姆) 容差(%) 型号 PDF
0.5 - 10 ±20 P27 file_pdf_box
1 - 60 ±20 S237 file_pdf_box
1 - 10 ±20 S364 file_pdf_box
1 - 10 ±20 S464 file_pdf_box
1 - 120 ±20 P11 file_pdf_box
1 - 120 ±20 P13 file_pdf_box
2.2 - 120 ±20 S236 file_pdf_box
2.5 - 10 ±20 S235 file_pdf_box
2.5 - 25 ±20 S238 file_pdf_box
4.7 - 33 ±20 S153 file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box