为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电力电容器

  • 长预期使用寿命
  • 大电容稳定性
  • 低等效串联电阻 (ESR)、等效串联电感 (ESL) 和热阻值 (Rth)
  • 高峰值和RMS电流能力
  • 适用于小型化设备和系统集成
  • 适用于汽车应用的牵引解决方案

MKP AC

  • UPS和一般交流电应用
产品搜索

额定电压 (V AC) 均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 额定电容 ( µF ) 型号 PDF
350 - 680 250 - 480 --- 20 - 600 B32361, B32362 file_pdf_box
460 --- --- 2 - 50 B33331 file_pdf_box

FilterCap - MKD AC

  • 一般交流电应用

  • 滤波、工业驱动
  • 装置、可再生能源
  • CR: 5 … 600 μF
    (单相)
    3x 20 … 3x 400 μF
    (三相)

产品搜索

额定电压 (V AC) 均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 额定电容 ( µF ) 型号 PDF
350 - 1415 250 - 1000 --- 10 - 600 B32370, B32371, B32373, B32374 file_pdf_box
350 - 1415 250 - 1000 --- 10 - 400 B32377, B32378 file_pdf_box

MKP DC

  • 转换器直流链路
产品搜索

额定电压 (V AC) 均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 额定电容 ( µF ) 型号 PDF
--- --- 700 - 2000 40 - 4000 B25620 file_pdf_box

MKP DC LCI

  • 转换器直流链路
  • 低电感
产品搜索

额定电压 (V AC) 均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 额定电容 ( µF ) 型号 PDF
--- --- 500 - 1200 50 - 400 B25631 file_pdf_box