为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

SIMID和功率电感器

  • 大电流处理能力
  • 宽温度范围:–55°C至+150°C
  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储
  • 适用于无引线的焊接剖面,符合JEDEC J-STD 020D标准

数据和信号线扼流圈

  • 大额定电流
  • 更低的元件高度
  • 适用于回流焊接
  • 符合AEC-Q200标准

ERU扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性
  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储

电源线扼流圈

共模扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 外壳绝缘电流绝缘高达16 A
  • 高温稳定性,最高工作温度可达+125 °C
  • 导通电流高达62 A
  • 电压高达690 V AC和1000 V DC(直流链路)
  • 抑制耦合到线路上的不对称干扰
  • 设计符合EN 60938-2标准

差模扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性
  • 抑制耦合到线路上的不对称干扰
  • 双扼流圈:电感量约为额定电感的50%,能抑制共模干扰

引线式RF/VHF扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 宽工作温度范围:–55 °C ... +125 °C
  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储

SIMID 0603 … 2220

  • 激光焊接,模塑制造

  • 大电流处理能力

产品搜索

电感(µH) 额定电流(安) 型号 PDF
0.001 - 0.22 0.11 - 1.8 B82496C file_pdf_box
0.0027 - 6.8 0.08 - 1 B82498F file_pdf_box
0.0027 - 0.82 0.18 - 1 B82498F3*001 file_pdf_box
0.0082 - 100 0.065 - 0.8 B82422A*100 file_pdf_box
0.01 - 100 0.06 - 0.45 B82422T file_pdf_box
1 - 1000 0.055 - 0.6 B82432C file_pdf_box
1 - 1000 0.07 - 1.3 B82432T file_pdf_box
1 - 10000 0.025 - 1.8 B82442A file_pdf_box
1 - 10000 0.046 - 3.51 B82442T file_pdf_box
1 - 680 0.061 - 1.15 B82422H file_pdf_box

功率电感器

  • 屏蔽和非屏蔽两种型号可选

  • 大电流处理能力

  • 直流电阻小
  • IR: ≤ 12.25 A

产品搜索

电感(µH) 额定电流(安) 型号 PDF
0.82 - 1000 --- B82477R4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82464P4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82477P4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82464G4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82462G4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82477P2 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82472P6 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82477G4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82462A4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82476A1 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82479A1 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82464A4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82472G4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82477G2 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82472G6 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82476B1 file_pdf_box
2 - 100 --- B82477D4 file_pdf_box
10 - 680 --- B82475M1 file_pdf_box
10 - 470 --- B82473M1 file_pdf_box
10 - 1000 --- B82479G1 file_pdf_box
10 - 220 --- B82471A1 file_pdf_box
10 - 680 --- B82475A1 file_pdf_box
10 - 470 --- B82473A1 file_pdf_box
47 --- B82477G4 file_pdf_box

数据和信号线扼流圈,双/四环

  • 抑制耦合在线上的非对称干扰,可使高达几MHz的数据信号正常通过而不会受到任何影响
产品搜索

电感(µH) 额定电流(安) 型号 PDF
0.005 - 47 0.1 - 1.2 B82793C0 file_pdf_box
0.011,  0.047,  0.47,  2.2 0.1 - 0.2 B82793C2 file_pdf_box
0.47 - 4.7 0.3 - 0.6 B82792C2 file_pdf_box
4.7, 10 0.2, 0.3 B82794C2 file_pdf_box
4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82794C0 file_pdf_box
4.7 - 50 0.1 - 0.6 B82792C0 file_pdf_box

ERU扼流圈,螺旋缠绕

  • 高额定电流

  • 超小直流电阻
  • 低矮型,最小化占地面积,螺旋缠绕

  • 适用于贴焊工艺
  • IR: 9 … 71 A

产品搜索

电感(µH) 额定电流(安) 型号 PDF
0.44 - 20 --- B82559*A025 file_pdf_box
0.5 - 3.9 --- B82559*A013 file_pdf_box
1 - 35 --- B82559*A020 file_pdf_box
1 - 30 --- B82559*A019 file_pdf_box
1 - 30 --- B82559*A016 file_pdf_box

环形磁芯扼流圈,双环,共模

  • 采用特殊绕线技术,拥有高谐振频率

  • 对称干扰抑制约1%杂散电感

  • 带端子的塑料外壳

  • 位于底板、绕线上的大电流扼流圈可作为焊接端子

  • 通过UL绝缘系统15 5(F) 安全等级认证的开放式扼流圈

  • 经过UL和VDE认证的塑料外壳
  • VR: 250 … 600 V AC
    250 … 1000 V DC (DC link)

产品搜索

电感(µH) 额定电流(安) 型号 PDF
0.19 54 B82726S3543 file_pdf_box
0.2 - 47 0.3 - 6 B82721A, B82721J, B82721K file_pdf_box
0.4 - 47 0.4 - 2.8 B82721K2*U* file_pdf_box
0.42 - 3.3 20 - 50 B8272xE6 file_pdf_box
0.45 - 56 0.5 - 8 B82723A, B82723J file_pdf_box
0.5 - 6.8 4.3 - 10 B82724J2*U file_pdf_box
0.5 - 47 1.6 - 10 B82724J8*N file_pdf_box
0.56 - 82 1 - 16 B82725A file_pdf_box
0.75, 1.6 20, 24 B82726S22*3 file_pdf_box
1 - 5 --- B82726S6* Serie assignment
1 - 5 --- B82726S6* Serie assignment
1 - 82 0.5 - 6 B82724A, B82724J file_pdf_box
1.1 - 22 0.3 - 2 B82720S file_pdf_box
1.1 - 22 0.3 - 2 B82720A, B82720K file_pdf_box
1.2 - 68 0.3 - 3 B82722A, B82722J file_pdf_box
1.3 18 B82726S2183 file_pdf_box
1.4, 2.2 16 B82726S2163 file_pdf_box
1.4 - 7.8 6 - 13 B82725S2* file_pdf_box
1.7 25 B82726S3223A340 file_pdf_box
1.8 - 100 0.5 - 6 B82724B file_pdf_box
1.8 - 68 1 - 10 B82725J file_pdf_box
2.2, 3.3 10, 12 B82726S61*3 file_pdf_box
4.7 - 47 0.25 - 0.9 B82791G, B82791H file_pdf_box
4.7 - 10 0.2, 0.3 B82720H14 file_pdf_box
4.7 - 68 0.2 - 0.7 B82720H15 file_pdf_box

环形磁芯扼流圈,三环/四环,共模

  • 高功率处理能力

  • 提供塑料或铝合金外壳(完全灌封)或底座

  • 通过UL绝缘系统155(F) 安全等级认证的开放式扼流圈

产品搜索

电感(µH) 额定电流(安) 型号 PDF
0.35 12 B82745S6123 file_pdf_box
0.43 - 1.45 12 - 26 B82767S4 file_pdf_box
0.57 - 2.2 16 - 35 B82747E6 file_pdf_box
0.75, 1.15 20 B82746S4 file_pdf_box
0.8 50 B82748S4503 file_pdf_box
0.82, 0.85 30, 35 B82747S4 file_pdf_box
0.95 31 B82747S6313 file_pdf_box
1.1 62 B82748S6623 file_pdf_box
1.3 20 B82747S4203A file_pdf_box
1.5 18 B82748F4183 file_pdf_box
1.5 23 B82748F6233 file_pdf_box
1.5 42 B82747S4423 file_pdf_box
1.7, 2 10 B82746S4103A02* file_pdf_box
1.8 18 B82747S4183 file_pdf_box
3.2, 6.2 8, 13 B82746S file_pdf_box

引线式RF扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 低直流电阻
  • 卓越的饱和特性
  • 轴向和径向引线版本

产品搜索

电感(µH) 额定电流(安) 型号 PDF
0.1 - 100 0.64 - 7.3 B78108E, B78148E file_pdf_box
1 - 470 0.6 - 4.45 B82144F2 file_pdf_box
1 - 470 0.6 - 4.45 B82144B2 file_pdf_box
1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144F file_pdf_box
1 - 4700 0.055 - 1.2 B78108S, B78148S file_pdf_box
1 - 100000 0.02 - 2.2 B82144A file_pdf_box
1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144B file_pdf_box
1 - 1000 0.055 - 0.725 B82141A file_pdf_box
1 - 82 0.09 - 0.63 B78108T file_pdf_box
100 - 10000 0.11 - 0.86 B82145A file_pdf_box

引线式VHF扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 低直流电阻
  • 绝缘套管

产品搜索

电感(µH) 额定电流(安) 型号 PDF
1 - 420 0.15 - 4 B82131, B82132, B82133, B82134 file_pdf_box
3 - 25 2 - 10 B82111B file_pdf_box
7 - 1200 0.1 - 6 B82111E file_pdf_box
120 - 3900 0.2 - 2 B82500 file_pdf_box