为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电磁兼容性 (EMC) 滤波器

  • 宽电流范围的标准型滤波器,电流最大可达2500 A
  • 额定电压最高达760 V AC和2000 V DC
  • 多种接线端子
  • 通过UL/CSA/ENEC认证
  • 可应要求提供特定解决方案
  • 爱普科斯 (EPCOS) 还在德国拜恩州雷根斯堡县设置了自己的EMC认证实验室,可执行所有的相关测试并发布必要的文档,有助于通过CE认证。

 

转换器扼流圈和输出滤波器

  • 输入电抗器
  • dv/dt输出电抗器
  • 正弦滤波器
  • 适用于变频器的正弦EMC输出滤波器(正弦变压器),以取代屏蔽电机电缆
  • 可应要求提供主动前端扼流圈、直流扼流圈和dv/dt滤波器
  • 频器的SineFormer正弦波电磁兼容性 (EMC) 输出滤波器可代替电机屏蔽电缆

2线滤波器

  • 差模和共模干扰抑制能力

  • 多种外壳和插入损耗性能的模块化SIFI滤波器系统
  • 提供低泄漏电流的医疗用型号

  • 1或2级滤波器

  • 环境温度最高达+100 °C

  • 适用于牵引应用和变频器的滤波器

  • PCB安装用滤波器
  • VR: 250 … 1500 V DC
产品搜索

额定电压(V AC) 额定电流(安) 型号 PDF
250 3 - 36 B84111F file_pdf_box
250 2 - 36 B84112G file_pdf_box
250 3 - 36 B84113H file_pdf_box
250 10 - 30 B84142A*166 file_pdf_box
250 10 - 60 B84142A*R000_G075 file_pdf_box
250 8 - 25 B84142B*R000 file_pdf_box
300 8 - 180 B84142A*R122 file_pdf_box
520 100/128 - 75/96 B84142A*R123 file_pdf_box
1000, 1500 180 - 1600 B84142A_C_J*S081 file_pdf_box

3线滤波器

  • 3相对称负载应用的线性滤波器
  • 优化漏泄电流
  • 书本大小或紧凑型滤波器
  • 适用于短电机电缆长度的B84143A*166 和B84143A****R107
  • 适用于中等电机电缆长度转换器应用的B84243A***型号
  • 适用于长达300m电机电缆的B84143D***R127型号
  • 适用于大电流和短电机电缆的*S80/*S81型号
  • 适用于大电流和长电机电缆的*S20/S21/S24型号
  • 适用于高饱和抗性扼流圈的再生装置(主动前端转换器)的B84143A **** R410型号
产品搜索

额定电压(V AC) 额定电流(安) 型号 PDF
250/440 8 - 80 B84143B*R000 file_pdf_box
275/480 8 - 180 B84143A*R000 file_pdf_box
300/520 35 - 230 B84143*R410 file_pdf_box
300/520,  305/530 10 - 50 B84143A*166 file_pdf_box
300/520 8 - 150 B84143A*R105 file_pdf_box
300/520 10 - 100 B84143A*R106 file_pdf_box
300/520 8 - 200 B84143B*R110 file_pdf_box
300/520,  440/760 180 - 1600 B84143B_K*S080_S081 file_pdf_box
300/520 16 - 200 B84143D*R127 file_pdf_box
300/520 8 - 220 B84143G*R110 file_pdf_box
300/520 10 - 100 B84143A*R107 file_pdf_box
310/530,  400/690,  440/760 150 - 2500 B84143B*S020_S021_S024 file_pdf_box
440/760 25 - 180 B84143A*R021 file_pdf_box
--- --- B84143Q*S020 file_pdf_box
--- --- B84143Q*S080 file_pdf_box

4线滤波器

  • 适用于3相非对称负载应用,紧凑型设计

  • B84108: 底盘滤波器
  • B84131: 电源用
  • B84144A****R120 带端子板
  • B84144B****S120 带母线,标准性能
  • B84144B****S121 带母线,扩展性能
产品搜索

额定电压(V AC) 额定电流(安) 型号 PDF
250/440 10, 20 B84108 file_pdf_box
250/440 6 - 125 B84131 file_pdf_box
250/440 16 - 180 B84144A*R000 file_pdf_box
300/520 8 - 200 B84144A*R120 file_pdf_box
300/520 8 - 200 B84144A*R140 file_pdf_box
305/530 250 - 600 B84144B*S120_S121 file_pdf_box

转换器扼流圈

  • 输入电抗器
  • dv/dt扼流圈

  • 直流扼流圈
额定电压(V AC) 额定电流(安) 型号 PDF
520 4 - 1500 B86305L*****000 assignment
520 4 - 1500 B86306A*****000 assignment
520 4 - 1500 B86301U*****000 assignment
520 - 760 6 - 1500 B86301U****R000 assignment
520 - 760 6 - 1500 B86301U****S000 assignment

输出滤波器 正弦波输出滤波器 (SineFormer)

  • dv/dt滤波器(同样适用于主动馈电转换器)

  • 正弦波输出滤波器

  • 低成本的正弦波输出滤波器
  • 正弦波输出滤波器(SineFormer)
    520 V AC (R127 系列)
    760 V AC (R290 系列)
额定电压(V AC) 额定电流(安) 型号 PDF
--- --- B84143U*****000 assignment