为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器 (中等功率)

  • 长期稳定性和可靠性
  • 高峰值和RMS电流能力
  • 极低的等效串联电阻 (ESR) /等效串联电感 (ESL)
  • 过电压能力(自愈)
  • 在直流和交流电压下都能正常工作
  • 箱式UL94V-0环氧和塑料树脂密封

MMKP

  • 工作温度最高达+110°C

  • 双面金属化,适用于缓冲电容器、谐振或切换

  • 高dv / dt和IRMS电流能力

产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
400, 500 630, 1000 0.0047 - 0.15 B32641B, B32642B file_pdf_box

MK通用型

  • 工作温度最高达+110 °C

  • 适用于缓冲电容器、谐振现象或切换

  • 支持交流和/或直流电

  • 高dv / dt和RMS电流能力

  • 引线间距:10 … 52.5 mm

产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
160 - 900 250 - 2000 0.001 - 1 B32671L, B32672L file_pdf_box
160 - 1000 250 - 2000 0.001 - 40 B32651 - B32658 file_pdf_box

MFP

  • 工作温度最高达+110 °C

  • 额定工作电压下寿命可达200,000 小时
  • 高dv/dt能力

  • 引线距:15 … 37.5 m

产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
250 - 750 400 - 2500 0.00047 - 1.5 B32682, B32683, B32684, B32686 file_pdf_box
400 - 500 1000 - 2000 0.022 - 0.68 B32686S file_pdf_box

X2

  • X2级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 引线间距:10 … 52.5 mm
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
305 --- 0.01 - 30 B32921 - B32928 file_pdf_box

X1

  • X1级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 跨线连接
  • 引线间距:10 ...… 52.5 mm
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
330 --- 0.01 - 6.8 B32911*3, B32912*3, B32913*3, B32914*3, B32916*3 file_pdf_box
530 --- 0.0068 - 5.6 B32912*5, B32913*5, B32914*5, B32916*5, B32918*5 file_pdf_box