为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

SIMID和功率电感器

  • 大电流处理能力
  • 宽温度范围:–55°C至+150°C
  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储
  • 适用于无引线的焊接剖面,符合JEDEC J-STD 020D标准

数据和信号线扼流圈

  • 大额定电流
  • 更低的元件高度
  • 适用于回流焊接
  • 符合AEC-Q200标准

ERU扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性
  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储

电源线扼流圈

共模扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 外壳绝缘电流绝缘高达16 A
  • 高温稳定性,最高工作温度可达+125 °C
  • 导通电流高达62 A
  • 电压高达690 V AC和1000 V DC(直流链路)
  • 抑制耦合到线路上的不对称干扰
  • 设计符合EN 60938-2标准

差模扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 高温稳定性
  • 抑制耦合到线路上的不对称干扰
  • 双扼流圈:电感量约为额定电感的50%,能抑制共模干扰

引线式RF/VHF扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 宽工作温度范围:–55 °C ... +125 °C
  • 抗电磁干扰
  • DC/DC转换器能量存储

引线式RF扼流圈

  • 大电流处理能力
  • 低直流电阻
  • 卓越的饱和特性
  • 轴向和径向引线版本

产品搜索

电感(µH) 额定电流(安) 型号 PDF
0.1 - 100 0.64 - 7.3 B78108E, B78148E file_pdf_box
1 - 470 0.6 - 4.45 B82144F2 file_pdf_box
1 - 470 0.6 - 4.45 B82144B2 file_pdf_box
1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144F file_pdf_box
1 - 4700 0.055 - 1.2 B78108S, B78148S file_pdf_box
1 - 100000 0.02 - 2.2 B82144A file_pdf_box
1 - 100000 0.02 - 2.5 B82144B file_pdf_box
1 - 1000 0.055 - 0.725 B82141A file_pdf_box
1 - 82 0.09 - 0.63 B78108T file_pdf_box
100 - 10000 0.11 - 0.86 B82145A file_pdf_box