为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压敏电阻

  • SMD压敏电阻适用于ESD保护和高能量吸收(参见陶瓷瞬态电压抑制器)
  • 引线式片状压敏电阻工作温度高达+105°C
  • SNF压敏电阻工作温度高达+125 °C
  • 带状和块状压敏电阻可选
  • 本质安全型热保护型压敏电阻

陶瓷瞬态电压抑制器 (CTVS)

  • 适用于ESD保护和浪涌电流保护
  • 双向导通
  • 工作温度高达 +150 °C
  • 低泄漏电流
  • 所有尺寸的外壳都带AgNiSn端子

S05 - S20

  • 工作电压 VRMS: 11 … 1100 V
  • 工作温度+105 °C
  • 浪涌电流大,其额定值最高达 12 kA
  • 高能量等级,2 ms内吸收能量达440 J
  • 适用于高能量吸收
产品搜索

最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 尺寸 PDF
11 - 1100 100 - 8000 S05K11 - S20K95 file_pdf_box
14 - 30 250 - 2000 S07K14AUTOS2D1 - S20K30AUTO file_pdf_box
48 250 - 2000 S07V42AUTOS2D1, S10V42AUTOS5D1, S14V42AUTOS5D1, S20V42AUTOS5D1 file_pdf_box
130 - 680 800 - 10000 S05K130E2 - S20K680E2 file_pdf_box