为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器 (中等功率)

  • 长期稳定性和可靠性
  • 高峰值和RMS电流能力
  • 极低的等效串联电阻 (ESR) /等效串联电感 (ESL)
  • 过电压能力(自愈)
  • 在直流和交流电压下都能正常工作
  • 箱式UL94V-0环氧和塑料树脂密封

直流链路MKP电容器

B32774 ... B32778

  • 高密度系列、紧凑型
  • 工作温度最高达+105 °C

  • 工作电压为1.0 • VR,温度为+70 °C时,工作寿命可达100,000h

  • 4引脚端子,具有卓越的抗振动性能

  • 低矮型

  • 2、4和12引脚型号可选

  • 引线间距:27.5 … 52.5 mm
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
--- 450 - 1300 1.5 - 480 B32774, B32776, B32778 file_pdf_box
--- 630 - 840 1 - 50 B32774P, B32776P, B32778P file_pdf_box
--- 450 - 1600 0.33 - 120 B32774H, B32776H, B32778H file_pdf_box

直流链路MKP电容器

B32674 ... B32678

  • 高功率:RMS电流能力比B3277x更高

  • 工作温度最高达+105°C

  • 工作电压为1.0 • VR,温度为+85 °C时,工作寿命可达200,000h

  • 4引脚端子,具有卓越的抗振动性

  • 低矮型

  • 2和4引脚型号可选

  • 引线间距:27.5 ... 52.5mm
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
--- 300 - 875 0.47 - 270 B32674, B32676, B32678 file_pdf_box

MMKP

  • 工作温度最高达+110°C

  • 双面金属化,适用于缓冲电容器、谐振或切换

  • 高dv / dt和IRMS电流能力

产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
400, 500 630, 1000 0.0047 - 0.15 B32641B, B32642B file_pdf_box

高密度THB直流链路MKP电容器

  • 高密度系列、紧凑型,适用于恶劣的环境条件

  • 工作温度最高达+105 °C

  • 工作温度为+60 °C,相对湿度为95%,额定电压下,工作寿命长达1,000小时
  • 符合AEC‐Q200标准

产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
--- 450 - 1600 0.33 - 120 B32774H, B32776H, B32778H file_pdf_box

适合高温应用的直流链路MKP电容器

  • 工作温度最高达+125 °C

  • 工作温度为+40 °C,相对湿度为93%,额定电压下,工作寿命长达1,000小时
  • 工作温度为+60 °C,相对湿度为95%,额定电压下,工作寿命长达500小时

  • 符合AEC‐Q200标准

产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
--- 630 - 840 1 - 50 B32774P, B32776P, B32778P file_pdf_box

MKT

  • 低压直流链路应用
  • 工作温度最高达+125 °C

  • 工作电压为1.0 • VR,温度为+85 °C时,工作寿命可达200 000小时
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
32 - 400 50 - 630 0.001 - 220 B32520 - B32529 file_pdf_box

MKP交流滤波

  • 工作温度最高达+105 °C

  • 输出交流滤波

  • 优化的交流电压性能,尺寸紧凑

  • 高纹波电流/频率能力

  • 工作温度为+60 °C,相对湿度为95%,额定交流电压下,工作寿命长达1,000小时

产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
250 - 400 500 - 800 1 - 70 B32754, B32756, B32758 file_pdf_box

MKP功率因数校正(PFC)

  • 工作温度最高达+125 °C

  • 专为PFC应用环节而设计

  • 引线间距:10 … 22.5 mm

  • 超小型化
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
160, 200 450 - 630 0.068 - 2.2 B32671P, B32672P, B32673P file_pdf_box

MKP功率因数校正(PFC)

  • 大功率

  • 功率因数校正
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
220 - 310 450 - 630 0.01 - 2.2 B32671Z, B32672Z, B32673Z file_pdf_box

MK通用型

  • 工作温度最高达+110 °C

  • 适用于缓冲电容器、谐振现象或切换

  • 支持交流和/或直流电

  • 高dv / dt和RMS电流能力

  • 引线间距:10 … 52.5 mm

产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
160 - 900 250 - 2000 0.001 - 1 B32671L, B32672L file_pdf_box
160 - 1000 250 - 2000 0.001 - 40 B32651 - B32658 file_pdf_box

MFP

  • 工作温度最高达+110 °C

  • 额定工作电压下寿命可达200,000 小时
  • 高dv/dt能力

  • 引线距:15 … 37.5 m

产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
250 - 750 400 - 2500 0.00047 - 1.5 B32682, B32683, B32684, B32686 file_pdf_box
400 - 500 1000 - 2000 0.022 - 0.68 B32686S file_pdf_box

MKT AC X2 重载型

  • 通过UL / IEC标准的X2安全等级认证

  • 跨线或串联应用

  • 高容值稳定性

  • 适用于严苛的环境条件

  • 工作温度为+85 °C,相对湿度为85%,电压240 V AC时,工作寿命长达1,000小时
  • +40 °C/93% RH/2000 h/305 V AC
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
305 --- 0.047 - 2.2 B32932, B32933, B32934, B32936 file_pdf_box

X2

  • X2级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 引线间距:10 … 52.5 mm
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
305 --- 0.01 - 30 B32921 - B32928 file_pdf_box

X1

  • X1级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 跨线连接
  • 引线间距:10 ...… 52.5 mm
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
330 --- 0.01 - 6.8 B32911*3, B32912*3, B32913*3, B32914*3, B32916*3 file_pdf_box
530 --- 0.0068 - 5.6 B32912*5, B32913*5, B32914*5, B32916*5, B32918*5 file_pdf_box

Y2

  • Y2级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 地线连接
  • 引线间距:10 … 37.5 mm
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
300 --- 0.001 - 1 B32021, B32022, B32023, B32024, B32026 file_pdf_box

Y1

  • Y1级电磁干扰 (EMC) 抑制
  • 通过国际标准认证
  • 地 - 线连接
  • 引线间距:15 … 22.5 mm
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
500 --- 0.001 - 0.01 B81123 file_pdf_box

X2耐湿热型

  • 通过UL / IEC标准的X2安全等级认证

  • 适用于严苛的环境条件

  • 跨线或串联应用

  • 高容值稳定性

  • 工作温度为+85 °C,相对湿度为85%,电压240 V AC时,工作寿命长达1,000小时

  • 工作温度为+60 °C,相对湿度为95%,电压240 V AC时,工作寿命长达1,000小时
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
305 --- 0.1 - 15 B32922H - B32926J file_pdf_box

X2工业级

  • 通过UL / IEC标准的X2安全等级认证

  • 适用于严苛的环境条件

  • 跨线或串联应用

  • 在电容量方面具有较高的稳定性

  • 工作温度为+85 °C,相对湿度为85%,电压330 V AC时,工作寿命长达1,000小时

产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容 (µF) 型号 PDF
350 --- 0.47 - 10 B32924*4, B32926*4 file_pdf_box