为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

气体放电管

  • 适用于L-N和N-PE保护
  • EN 61643-11 I级、II级和III级
  • 超高放电电流
  • 高保护等级
  • 在使用寿命期间性能极其稳定
  • 超高绝缘电阻

EF

  • 放电电流和绝缘电阻大
  • 续流大
  • 可提供高电压类型
  • 和MOV串联应用
  • 小尺寸
  • 8/20 μs时最大放电电流:10 kA
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
1500 B88069X4301S102,  B88069X4301T502 file_pdf_box
2500 B88069X5690S102,  B88069X5690T502 file_pdf_box
270 B88069X4131S102,  B88069X4131T502 file_pdf_box
470 B88069X5080S102,  B88069X5080T502 file_pdf_box
600 B88069X6461S102,  B88069X6461T502 file_pdf_box
800 B88069X2641S102,  B88069X2641T502 file_pdf_box

T8

  • 快速响应
  • 绝缘电阻大
  • 放电电流大
  • 8/20 μs时最大放电电流:10 kA
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
230 B88069X3651T502 file_pdf_box
230 B88069X8910B502 file_pdf_box
350 B88069X8690B502 file_pdf_box
90 B88069X8300B102,  B88069X8300B502 file_pdf_box

T8, failsafe

  • 快速响应
  • 绝缘电阻大
  • 放电电流大
  • 8/20 μs时最大放电电流:10 kA
产品搜索

标称直流 击穿电压 (V DC) 订购代码 PDF
230 B88069X8720B502 file_pdf_box
230 B88069X8680B502 file_pdf_box
230 B88069X8750B502 file_pdf_box