为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器 (中等功率)

  • 长期稳定性和可靠性
  • 高峰值和RMS电流能力
  • 极低的等效串联电阻 (ESR) /等效串联电感 (ESL)
  • 过电压能力(自愈)
  • 在直流和交流电压下都能正常工作
  • 箱式UL94V-0环氧和塑料树脂密封

MKP功率因数校正(PFC)

  • 工作温度最高达+125 °C

  • 专为PFC应用环节而设计

  • 引线间距:10 … 22.5 mm

  • 超小型化
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容(µF) 型号 PDF
160, 200 450 - 630 0.068 - 2.2 B32671P, B32672P, B32673P file_pdf_box

MKP功率因数校正(PFC)

  • 大功率

  • 功率因数校正
产品搜索

均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电容(µF) 型号 PDF
220 - 310 450 - 630 0.01 - 2.2 B32671Z, B32672Z, B32673Z file_pdf_box