为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

  • 宽泛的工作温度范围:-55°C至+150°C
  • 微型版本
  • 高机械强度
  • 适用于无引线焊接型材,符合JEDEC-J-STD-020D标准
  • 符合AEC-Q200标准的要求

功率电感器

  • 屏蔽和非屏蔽版本
  • 低直流电阻
  • 工作温度最高可达+150°C
  • 符合AEC-Q200标准的要求
  • LR: 0.82 ... 1000 μH
  • IR: up to 11 A
  • 外壳尺寸:6 × 6 … 12 × 12 mm

产品搜索