为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

NTC 热敏电阻

NTC热敏电阻

  • 测量精度高,具有长期稳定性   
  • 响应时间短
  • 温度测量最高可达+ 260°C
  • 耐高温和高稳定性
  • 坚固耐用型设计
  • 结构紧凑
  • 超模压封装
  • 有线或集成插头版本
  • 防潮
  • 客户定制化设计

NTC热敏电阻 –贴片(SMD)

  • 测量精度高,具有长期稳定性
  • 温度测量最高可达+150°C
  • 可用于无引线焊接或混合安装
  • 符合AEC-Q200标准的要求


贴片 NTC

  • 符合AEC-Q200标准的要求
  • 工作温度最高可达+150 °C
  • 温度范围:–40 … +150 °C
  • 外壳尺寸:
    0402、0603和0805
  • B-公差:±1%和±3%

产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
−40/150 (op. temp.) 4.7 - 100 ±1 - ±5 B57232V5, B57251V5, B57254V5, B57256V5 file_pdf_box
−40/150 (op. temp.) 10 - 100 ±1 - ±5 B57332V5 - B57356V5 file_pdf_box
−40/150 (op. temp.) 4.7 - 100 ±3, ±5 B57442V5, B57451V5, B57452V5 file_pdf_box
--- --- --- Kit file_pdf_box