为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压电元件

用于柴油和汽油喷射系统

  • 响应时间短、精度高
  • 客户定制化设计

执行器

客户定制的执行器采用了银/钯,以及多层铜镀工艺。

典型参数的设计范围:

  • 长度: 5 … 80 mm
  • 截面积: 2 × 2 … 12 × 12 mm2
  • 电压范围: 50 … 250 V
  • 延伸性: 5 … 120 μm
  • 阻滞力: 100 … 10000 N
  • 温度范围: –40 … +180 °C
  • 使用寿命: 高达 1010次循环

适用于各类焊接和包装解决方案。

型号 PDF
Actuators assignment