为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

NTC 热敏电阻

NTC热敏电阻

  • 测量精度高,具有长期稳定性   
  • 响应时间短
  • 温度测量最高可达+ 260°C
  • 耐高温和高稳定性
  • 坚固耐用型设计
  • 结构紧凑
  • 超模压封装
  • 有线或集成插头版本
  • 防潮
  • 客户定制化设计

NTC热敏电阻 –贴片(SMD)

  • 测量精度高,具有长期稳定性
  • 温度测量最高可达+150°C
  • 可用于无引线焊接或混合安装
  • 符合AEC-Q200标准的要求


玻璃封装型NTC G15*

  • 耐高温
  • 适用于高绝缘电压的绝缘导线
  • 非标准线缆配置
  • 温度范围:
    –55 … +260 °C
    (G1541: +250 °C)
  • 绝缘电阻:
    > 100 MΩ
    500 V DC (1 s)

产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
55/250/56 5 - 100 ±2, ±3 G1541 file_pdf_box
55/260/56 2 - 230 ±2, ±3 G1551 file_pdf_box
55/260/56 2 - 230 ±2, ±3 G1561 file_pdf_box

引线式NTC M891

  • 坚固耐用型设计
  • 性价比高
  • 宽电阻范围
  • 引线间距为2.5 mm
  • 用于自动加工的编带式包装
  • 温度范围: –40 … +125 °C
产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
40/125/56 1 - 470 ±5, ±10 M891 file_pdf_box

引线式NTC S8*, S9*, K*

  • 非标准引线配置
  • 用于自动加工的编带式包装
  • 引线间距为2.5和5.0 mm (S87*, S88*)
  • UL认证(S86*)
  • 无引线型号 (K1150, K220)
  • 温度范围: –55 … +155 °C
产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
40/100/56,  55/155/56 2 - 100 ±1 - ±5 S861 file_pdf_box
40/150/21 10 - 85 ±5 S860 file_pdf_box
55/155/21 2.394 ±5 K1150 file_pdf_box
55/155/56 3 - 30 --- S863 file_pdf_box
55/155/56 2 - 5 ±1, ±3 S864 file_pdf_box
55/155/56 2 - 50 ±1 - ±5 S867 file_pdf_box
55/155/56 3 - 30 --- S869 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S871 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S875 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S881 file_pdf_box
55/155/56 2.1 - 30 ±1 - ±5 S885 file_pdf_box
55/250/21 2.057 ±5 K220 file_pdf_box

贴片 NTC

  • 符合AEC-Q200标准的要求
  • 工作温度最高可达+150 °C
  • 温度范围:–40 … +150 °C
  • 外壳尺寸:
    0402、0603和0805
  • B-公差:±1%和±3%

产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
−40/150 (op. temp.) 4.7 - 100 ±1 - ±5 B57232V5, B57251V5, B57254V5, B57256V5 file_pdf_box
−40/150 (op. temp.) 10 - 100 ±1 - ±5 B57332V5 - B57356V5 file_pdf_box
−40/150 (op. temp.) 4.7 - 100 ±3, ±5 B57442V5, B57451V5, B57452V5 file_pdf_box
--- --- --- Kit file_pdf_box

温度探头

表面温度传感器,用于测量电池温度

  • 坚固耐用型设计
  • 易于安装
  • 响应时间短
  • 温度范围: –40 ... +125 °C

环境温度传感器

  • 浸水试验: 2000 h/ +80 °C
  • 热循环:480次循环,120,000次电压开断周期
  • 热冲击:气流时长<30 s,200次循环周期
  • 温度范围: –40 ... +85 °C
  • IP6K6、IPX9K,持续30 s
气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 型号 PDF
40/125/56 --- --- Upon request assignment
40/85/56 --- --- Upon request assignment