为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

薄膜电容器(中等功率)

  • 长期稳定性
  • 高脉冲强度
  • 高峰值和有效电流处理能力
  • 可靠接触
  • 采用无液技术,低火灾风险
  • 标准和定制化设计
  • 表面安装型,适用于回流焊接
  • 符合AEC-Q200标准的要求

MKT

  • 出色的脉冲处理能力
  • 低等效串联电阻值
  • 灵活的终端解决方案:
    - 多引脚
    - 扁平端子
产品搜索

额定电压 (V DC) 电容(µF) 定购代码 PDF
50 - 630 0.001 - 220 B32520C0105J000 - B32529E6683M289 file_pdf_box

MKT和MKN

  • 工作温度高达+170 °C
  • 归功于扁平端子的高可靠性连接
  • 适用于符合JEDEC J-STD 0202D标准要求的回流焊接

额定电压 (V DC) 电容(µF) 定购代码 PDF
63 - 1000 0.001 - 20 Upon request assignment