为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压力传感器

  • 压阻式芯片级传感器和变送器
  • 小尺寸
  • 长期稳定性
  • 高介质阻值
  • 高精度

压力芯片C32

  • 信号稳定性好
  • 卓越的长期稳定性
  • 测量介质:非侵蚀性气体和液体
  • 可以采用金质焊盘
  • 额定压力:0.4 ... 25 bar(正面耐受压力为40 bar)
  • 压力测量:表压、绝压和背面绝压
  • 尺寸 1.65 × 1.65 mm
产品搜索

额定压力(mbar) 订购代码 PDF
1600 - 25000 B58600H8000A001,  B58600H8000A002,  B58600H8000A003,  B58600H8000A004 file_pdf_box
1600 - 25000 B58600H8400A037,  B58600H8400A038,  B58600H8400A039,  B58600H8400A040 file_pdf_box
1600 - 25000 B58601H8000A033,  B58601H8000A034,  B58601H8000A035,  B58601H8000A036 file_pdf_box

压力芯片C38

  • 防爆性好
  • 单面接合焊盘,可以直接用于ASIC丝焊
  • 信号稳定性好
  • 出色的长期稳定性
  • 测量介质采用非侵蚀性气体和液体
  • 可以采用金质焊盘
  • 额定压力范围:10 ... 25 bar
  • 压力测量:表压或绝压测量
  • 尺寸:1.65 × 1.65 mm
产品搜索

额定压力(mbar) 订购代码 PDF
10000, 25000 B58601E3815B650,  B58601E3845B650 file_pdf_box
10000, 25000 B58600E3815B650,  B58600E3845B650 file_pdf_box

用于燃油供应和泄漏控制的压力变送器

  • 高精度
  • 长期稳定性
  • 带温度检测功能的SENT信号
  • 高介质阻值适用于所有的燃油混合物
  • 精度:±1.5%
  • 工作温度:–40 … +125 °C
  • 模拟比例输出或数字信号(SENT)
额定压力(mbar) 订购代码 PDF
300 .. 10000 Upon request assignment

适用于柴油/汽油微粒过滤器(DPF/GPF) 的压力变送器

  • 差压传感器
  • 高介质阻值可以免受侵蚀性介质的影响,如 废气,废气冷凝
  • 高精度,完全适用于汽油颗粒过滤器 (GPF)
  • 精度:±1.5%
  • 工作温度:–40 … +140 °C,瞬时温度可达+150 °C
  • 模拟比例输出或数字信号(SENT)
额定压力(mbar) 订购代码 PDF
200 ... 10000 Upon request assignment