为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压敏电阻

引线式片状压敏电阻

  • 车载等级(负载突降,跳线起动)
  • 稳定的防护等级
  • 最小的泄漏电流
  • 符合AEC-Q200标准的要求

S07..., S10…, S14..., S20... AUTO (D1)

  • 高能量吸收能力,特别是在负载突降的情况下

  • 快速启动能力
  • 工作温度最高可达+125 °C (D1)
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 电容, 典型 (pF) 冲击电流(安) 订购代码 PDF
16 - 34 14 - 30 2300 - 19000 250 - 2000 B72207S1140K201 - B72220S1300K102 file_pdf_box