为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

陶瓷瞬态电压抑制器 (CTVS) – 多层压敏电阻 (MLV)

  • 适用于高速数据总线的可靠ESD防护,防护电压最高可达30kV
  • 适用于汽车电源线路,满足ISO 7637-2标准的可靠脉冲防护
  • 工作温度最高可达+150°C
  • 可用于无引线焊接或混合安装
  • 在极端热循环和重复脉冲环境下具有高耐受性
  • 符合AEC-Q200标准的要求

汽车用系列

  • 防止电池线路内部产生的瞬态过电压(例如ISO 7637-2)
  • ESD防护电压最高可达30 kV
  • 温度范围最高可达+150 °C
  • WLD: 1 … 25 J
  • 外壳尺寸:
    0603、0805、1206、1210、1812、2220
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 电容, 典型 (pF) 最大工作电压 (V AC) 订购代码 PDF
16 - 56 3 - 15000 14 - 40 B72500E0140K060 - B72540E3300K072 file_pdf_box

控制电容系列

  • 适用于组合ESD防护和EMI滤波等特定用途的电容值公差
  • 外壳尺寸:
    0508、0603、0805、1206
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 电容, 典型 (pF) 最大工作电压 (V AC) 订购代码 PDF
12 - 31 3 - 400 10 - 25 B72500E0140K060 - B72812Q1120S160 file_pdf_box

高速系列

  • 低电容值,避免信号在高速数据传输速率下失真
  • 外壳尺寸:
    0402、0508、0603
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 电容, 典型 (pF) 最大工作电压 (V AC) 订购代码 PDF
5.5 - 32 0.6 - 15 4 - 25 B72500T7050S160 - B72812Q1120S160 file_pdf_box