为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

  • 宽泛的工作温度范围:-55°C至+150°C
  • 微型版本
  • 高机械强度
  • 适用于无引线焊接型材,符合JEDEC-J-STD-020D标准
  • 符合AEC-Q200标准的要求

SIMID 0603-C

  • 镀铜陶瓷磁芯
  • 激光切割绕组
  • 环氧涂层
  • LR: 1 ... 220 nH
  • IR: 110 ... 1800 mA
  • 外壳尺寸:0603
产品搜索

型号  PDF
B82496C file_pdf_box

SIMID 0805-F

  • 带陶瓷磁芯的立方体线圈
  • 真空吸头的环氧模塑平顶
  • 绕组端焊接到端子上
  • LR: 2.7 ... 820 nH
  • IR: 180 ... 1000mA
  • 外壳尺寸:0805
产品搜索

型号  PDF
B82498F file_pdf_box
B82498F3*001 file_pdf_box

SIMID 1210-H

铁氧体鼓芯

  • 铁氧体鼓芯
  • 激光焊接绕组
  • 阻燃成型
  • LR: 0.1 ... 680 μH
  • IR: 61 ... 2050 mA
  • 外壳尺寸:1210
产品搜索

型号  PDF
B82422H file_pdf_box

SIMID 1812-T/C

  • 铁氧体鼓芯
  • 激光焊接绕组
  • 阻燃成型
  • LR: 1 ... 1000 μH
  • IR: 55 ... 1300 mA
  • 外壳尺寸:1812
产品搜索

型号  PDF
B82432C file_pdf_box
B82432T file_pdf_box

SIMID 2220

  • 铁氧体鼓芯
  • 激光焊接绕组
  • 阻燃成型
  • LR: 1 μH ... 10 mH
  • IR: 25 ... 3510 mA
  • 外壳尺寸:2220
产品搜索

型号  PDF
B82442A file_pdf_box
B82442T file_pdf_box