为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

过电流保护PTC

PDF 设计
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 12 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 12 V, 24 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 63 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 110 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 230 V
file_pdf_box
Rods, uncoated, 500 V
file_pdf_box
SMDs, EIA sizes 0402, 0603 and 1210, 24 V up to 230 V
file_pdf_box
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 24 V
file_pdf_box
SMDs, EIA sizes 3225 and 4032, 63 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 230 V, lead-free series
file_pdf_box
Leaded disks, 260 V up to 1000 V
file_pdf_box
Leaded disks, coated, 380 V up to 500 V
file_pdf_box
Sample kit - Overcurrent protection

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。