为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

多层压电执行器

[---Image_alt---] PiezoImage_zh

如今,压电执行器在现代、节能的燃料喷射系统中已经属于核心元件。它们改进了发动机的性能,同时达到减排和节省燃料的效果。

然而,快速响应和无与伦比的精确度两大特点使得多层压电执行器对众多机电应用也颇具吸引力。

爱普科斯(EPCOS)是多层压电执行器解决方案的领先供应商。长期以来, 爱普科斯一直为自动化领域的各类产品提供最高的质量标准。目前, 爱普科斯还提供银/钯和铜的技术解决方案。

典型参数设计范围应用
长度≤ 80 mm
  • 喷油器驱动
  • 动力驱动
  • 微驱动
  • 压电电机
横截面≤ 10 x 10 mm2
电压典型160 V
延伸性高达170 µm
阻断力高达6000 N
温度范围-40 ... +180 °C
使用寿命高达1010 循环

 压电执行器数据表keyboard_arrow_right

相关文章

燃油喷射系统用压电执行器:极佳的可靠性和性价比
压电执行器是现代节能喷油系统的核心组件。TDK新近推出的的第三代爱普科斯 (EPCOS) 铜内电极压电执行器不仅改善了性能,且性价比更高。 更多