为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

重要事项

以下内容适用于所有上述产品:

1.本出版物的某些部分包括本公司产品在特定领域的适用性声明。这些声明基于我们对所涉及领域对产品的通用要求的了解。尽管如此,仍需明确指出的是,此类声明并不能作为本公司产品在特定终端应用中适用性的约束性声明。通常,我们要么不熟悉特定客户的应用,要么比客户自己了解的要少。因此,客户有责任检查和确定产品是否具有适用于特定应用的特性。
2.还需指出的是,个别情况下,即便按照规定的方法操作,现有的技术仍不能完全排除无源电子元件在正常使用寿命前发生故障或失效。具有很高安全要求的应用,特别是电子元件故障或失效可能导致生命安全或健康问题的应用(如事故预防或救生系统)中,必须采用合适的终端应用设计或必要的措施(如安装保护电路或冗余电路),确保发生电子元件故障或失效时不会对他人产生伤害。
3.必须严格遵守所有警告、注意和产品提示。
4.为满足特定技术要求,本出版物所述的有些产品可能包含特定区域内限制的物质(如,被认为有害的物质)。相关信息,可查看我们网站(www.tdk-electronics.tdk.com/material)上的“物料清单”。如果有更细节的问题,请联系我们的销售部门
5.我们始终坚持产品的持续改进。因此,本出版物所述的产品会不断更新。同时,相关规格也会随之改变。所以,定购时,请查看所述产品的说明和规格是否依然适用。
同时,我们有权停止生产和销售这些产品。因此,我们无法保证此处所述所有产品都一直有货。
上述声明不适用于就客户指定产品签署的偏离上述声明的个别协议的情形。
6.除非合同另有规定,所有订货都应符合我们的一般供货条款和条件
7.本公司面向汽车业务的生产基地采用IATF 16949标准。IATF认证证实我们符合汽车行业质量管理体系的要求。对于客户要求和客户特殊要求 (CSR),TDK始终并将继续奉行尊重个别协议的政策。虽然IATF 16949或支持企业接受单方面要求,但我们特此强调,只有双方均同意的要求才能够并将在我们的质量管理体系中实施。为避免误会,我们要指出的是, IATF 16949规定的义务只有经各方分别同意后,才具有法律约束力。
8.

商标EPCOS、CeraCharge、CeraDiode、CeraLink、CeraPad、CeraPlas、 CSMP、CSSP、CTVS、DeltaCap、DigiSiMic、Exocore、FilterCap、FormFit、LeaXield、MiniBlue、 MiniCell、MKD、MKK、MotorCap、PCC、PhaseCap、PhaseCube、PhaseMod、PhiCap、PowerHap、PQSine、 PQvar、 SIFERRIT、SIFI、SIKOREL、SilverCap、SIMDAD、SiMic、SIMID、SineFormer 、SIOV、ThermoFuse及WindCap是公司在欧洲或其他国家的注册商标或正在审查的商标。详细信息,请访问 www.tdk-electronics.tdk.com/trademarks

注:本页内容请以英文版本为准。