为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

关键元件 - 电容接触器

PDF 产品 ACC_FEATURES_OVERVIEW 型号
file_pdf_box
Capacitor Contactors 380 ... 690 V, 12.5 ... 100 kvar, for systems with and without reactors B44066S*J110, B44066S*J230

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。