为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

浪涌电流限制器NTC

PDF 电阻(在25℃条件下)(欧姆) Ctest (在230/240 V AC) (µF) 直径(毫米) 型号
file_pdf_box
--- --- --- Kit
file_pdf_box new
4.7 - 33 100 8.5 S153
file_pdf_box new
2.5 - 10 200 9.5 S235
file_pdf_box new
2.2 - 120 200 - 400 9.5, 11.5 S236
file_pdf_box new
1 - 60 400 - 900 15 S237
file_pdf_box new
2.5 - 25 700 16 S238
file_pdf_box new
1 - 10 1000 21 S364
file_pdf_box new
1 - 10 2500 26 S464
file_pdf_box new
0.5 - 10 3500 31 P27
file_pdf_box new
1 - 120 330 13 P11
file_pdf_box new
1 - 120 470 14.5 P13

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。