为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

EPCOS IGBT/FET用变压器

PDF 电感 (最小)(μH) 磁芯形状 匝数比(pri-sec) 测试电压 (V DC) 型号
file_pdf_box
264 - 690 EP5 1.5:1 - 2:1:1 1500V, 0Hz/1s B82804A
file_pdf_box new
100 E10 EM 1:1:08 2400 V, 50 Hz/1s B78307A2276A003

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。