TDK电子

嵌入式, 多引脚, 大尺寸电容器

 Intro Pic

焊片式和多引脚端子的电容器可轻松安装在印刷电路板 (PCB) 上,并且设计紧凑,能承载大电流,广泛适合服务器、电信和工业应用的电源,以及不间断电源 (UPS) 系统、医疗设备、光伏逆变器和变频器等应用。凭借可靠的快速充/放电循环,它还能满足伺服驱动应用的严格要求。大型铝电解电容器通过AEC-Q 200认证,满足汽车应用要求,比如高电压系列就常用于车载充电器应用。由于紧凑的设计和大纹波电流能力,将多个电容器串联还能组成紧凑的电容器组。



获取数据表和检索

PDF 对低温度 (°C) 上限工作温度 (°C) 额定电容 (µF) 额定电压 (V DC) 型号
-55 125 2000 - 27000 25 - 63 B41605
-40 105 82 - 680 450 B43654
-40, -25 105 68 - 820 400 - 500 B43268
-25 105 100 - 820 450 - 500 B43649
-25 105 270 - 820 450 B43652
--- 105 150 - 1210 450, 475 B43658
--- 105 120 - 2060 450, 475 B43657
--- 105 140 - 1030 450 B43659
--- 105 120 - 1000 450 B43647
--- 105 47 - 2700 200 - 500 B43644
--- 105 100 - 3300 200 - 450 B43643
--- 105 82 - 3300 200 - 500 B43642
--- 105 120 - 1200 400 - 450 B43641
--- 105 82 - 3300 200 - 450 B43640
--- 85 82 - 2700 200 - 450 B43634
--- 85 100 - 3300 200 - 450 B43630
--- 85 56 - 2200 200 - 450 B43624
--- 105 68 - 820 400 - 500 B43548
--- 105 56 - 2200 200 - 500 B43547
--- 105 68 - 820 400 - 500 B43545
--- 105 47 - 2700 200 - 550 B43544
--- 105 56 - 2700 200 - 450 B43509
--- 85 47 - 2200 200 - 600 B43541
--- 105 820 - 56000 10 - 100 B41252
--- 85 1200 - 68000 10 - 100 B41231
--- 85 220 - 3300 385 - 500 B43512, B43522
--- 85 270 - 2700 350 - 450 B43513, B43523
--- 105 270 - 1800 400 - 450 B43516, B43526

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

  • 类型一览
  • 主要应用
  • 常规技术信息
  • 品质和环境
  • 选择性图解
  • 概述
  • 梗概
  • 附件
  • 提醒和警告

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。


产品资源


联系我们

销售网点和工厂

如果您对我们的产品感兴趣,您可以在这里找到我们在全球的销售办事处的概况,您可以方便快捷地与之联系。

更多内容

产品咨询

您是否对我们的解决方案感兴趣?请不要犹豫与我们联系! 我们将很高兴为您提供帮助。

更多内容

社交媒体

关注我们

WeChat LinkedIn X (Twitter)