2015年3月5日
EMC滤波器: 兼顾高性能的紧凑设计
TDK集团近日针对变频器应用发布了新系列超紧凑型,爱普科斯(EPCOS) 3线EMC滤波器。这类高性能滤波器适用于额定电压530 V AC, 频率50/60 Hz的电网。B84243A8*系列目前包含7种不同型号,适合3A至60A电流——基于额定温度50°C。另外,该产品还具有尺寸极其紧凑的特点:取决于具体型号,尺寸一般为190 mm x 40 mm x 95 mm至250 mm x 85 mm x 120 mm。它采用内藏式连接以优化安装支架的操作,非常适合安装在开关柜或空间紧凑的应用场合。
该产品经过各类商用变频器广泛验证,符合EN 61800-3 C1类(最高25米)和C2类(最高50米)关于变频器EMC限值的规定。
除了出色的EMC性能外,这款爱普科斯 (EPCOS) 滤波器还拥有极短的放电时间。例如,在高达44A的电流下,可在1分钟内获得<60 V的残余电压。其中额定电流为3A的型号其泄漏电流低至不足2mA,满足特殊插接设备对地漏电流的要求。而其他型号的泄漏电流则不超过5.1 mA,可以搭配敏感漏电保护装置(RCD)使用。
另外,新款爱普科斯 (EPCOS) 滤波器满足UL 508高达100kA短路耐受电流(SCCR)的规定。UL、CSA及ENEC认证正在申请中。
主要应用
- 变频器的进线滤波器
主要特点及优势
- 530 V AC额定电压
- 出色的EMC性能
- 7种不同型号,适用于3A至60A电流
- 非常紧凑的尺寸:190 mm x 40 mm x 95 mm至 250 mm x 85 mm x 120 mm
- 低泄漏电流,仅1.9 mA至 5.1 mA
关键数据
系列 | 尺寸 [mm] | 额定电压 [V AC] | 电流 [A] | 泄漏电流 [mA] |
---|---|---|---|---|
B84243A8* | 190 x 40 x 95 至 250 x 85 x 120 | 530 | 3, 8, 17, 25, 33, 44, 60 | 1.9 至 5.1 |
如需了解该产品的更多信息,请访问 www.epcos-china.com/emc_filters
如有疑问,请将邮件发送至 marketing.communications@epcos.com.
关于TDK公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。
* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。