为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年11月13日

陶瓷电容器: 采用模块化柔性装配技术的CeraLink™电容器

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink™电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至十个完全相同的电容器来增加容值。CeraLink FA类型电容器可提供500V DC、700V DC和900V DC的额定电压,电容值介于0.5μF和10μF之间,具体视额定电压和电容器数量而定。这些基于PLZT(锆钛酸镧铅)陶瓷电容器具有一个独特亮点,即实现了高达150 °C的容许工作温度。FA类型电容器宽7.4 mm,高9.1mm,长度具有6.3mm、9.3mm或30.3mm三种尺寸。尽管体积小,但它们的吸收纹波电流能力高达47 ARMS

并联开关的一个主要优势是具有超低ESR(等效串联电阻),在0.1至1MHz的大频率范围内,ESR明显低于10 mΩ。即使在最小值的3nH电感量条件下,ESL(等效串联电感)也极低。凭借弱寄生效应,CeraLink电容器非常适用基于快速切换半导体(如GaN或SiC)的转换器拓扑结构,转换时的过充电压明显低于常规电容器技术。此外,CeraLink电容器还能轻松满足尺寸、电流容量,以及温度等方面的特殊要求。

主要应用

  • 快速切换转换器中的直流链路或缓冲电容

主要特点和效益

  • 额定电压范围:700V DC ... 900V DC
  • 电容值范围:0.5µF ... 10µF
  • 寄生效应低
  • 适用于基于快速切换半导体(如GaN或SiC)的转换器拓扑结构 

如需了解该产品的更多信息,请联系销售部 cn.tdk-electronics.tdk.com/ceralink

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。