为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2018年11月13日

铝电解电容器: 大电流能力的紧凑型单端引线式电容器系列

[---Image_alt---] Bild_Teaser_zh

TDK公司(东京证券交易所代码:6762)开发出新系列爱普科斯(EPCOS)单端引线式铝电解电容器B41897*系列。该系列电容器尺寸非常紧凑,具有大CV(电容值)和高纹波电流能力,额定电压范围为25 V DC至75 V DC,电容范围为270 µF至12,000 µF。根据电压和电容值的不同,新元件的尺寸范围为12.5 mm x 20 mm至18 mm x 40 mm(直径x 长度)。

新系列电容器采用改良材料,耐高温性能更佳,可在高达135°C的温度下持续工作,短时峰值温度可达150°C。与以前的产品系列相比,新电容器的纹波电流能力显著增加,且电容量提高60%以上。这意味着当温度高达125°C且频率高达100 kHz时,电容器的最大纹波电流能力现在可达到7 A以上。新元件广泛适用于各种场合,典型应用包括汽车电子控制单元 (ECU) 和电源。

主要应用

  • 汽车电子控制单元和电源

主要特点和效益

  • 持续工作温度达135°C,峰值温度高达150°C
  • 尺寸紧凑:12.5 mm x 20 mm到18 mm x 40 mm(直径 x 长度)
  • 高纹波电流能力

如需了解该产品的更多信息,请访问 cn.tdk-electronics.tdk.com/alu_single

 

 

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。