为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。
TDK株式会社(社长:上釜健宏)新增了积层陶瓷电容器的树脂电极产品系列,该系列着重了在基板封装后,由于分割基板等的压力造成的“翘曲裂纹”对策,并将从2014年7月起开始量产。
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出电力可视化系统用钳式交流电流传感器CCT系列,并已从2014年4月起开始量产。
TDK株式会社扩展了旗下爱普科斯(EPCOS) 的MKK功率电容器产品系列,推出了MKK DCi-R系列新型产品。MKK DCi-R系列采用了树脂浸渍技术,基于MKK DC系列气体浸渍电容器和MKK DC-I系列油浸电容器的成熟技术而研发。
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出可满足智能手机,移动电话等移动设备的无线LAN2.4GHz频段/5GHz频段用的行业最小※1005尺寸的积层双工器,并已从2014年2月起开始量产。
TDK株式会社最新推出了适用于再生式变频器系统的爱普科斯(EPCOS) 高性能LCL 滤波器(B84143*405)系列产品。该系列滤波器由一个电源扼流圈、带阻尼电阻器的电容器组以及一个牢固的扼流圈组成,...
TDK株式会社推出了全新的爱普科斯(EPCOS)电机扼流圈,专用于变频器的输出端。电机扼流圈又名dv/dt扼流圈,专为520 VAC额定电压而设计,电流范围在8 A-1500 A之间,包含多种不同款型。
TDK公司最近新推出了C928型麦克风,进一步扩大了爱普科斯 (EPCOS) MEMS麦克风的产品类型。该款麦克风拥有高达66dB(A)的信噪比 (SNR),频率范围为20Hz到20KHz,非常适用于智能手机中高要求的音频应用。