为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

功率因数校正

2018年4月19日

PQvar助力提高能效并确保负载平衡

[---Image_alt---] Teaser_LG_zh

TDK集团推出新型爱普科斯 (EPCOS) PQvar™ 模块化静态无功发生器,该设备广泛用于工业电网和大型商业建筑的主动式无级功率因数校正和负载平衡应用。PQvar全响应时间<15 ms,快速响应时间<50 µs,补偿速度比传统无功补偿更快。该设备可主动补偿感性和容性负载,且功率因数可达到0.99及以上。对于低压等级应用。PQvar可应用于400 V和690 V系统。在该电压等级下,单个模块输出容量可达30 kvar至200 kvar,且单个补偿柜最多能提供高达880 kvar的无功补偿容量。

PQvar功率因数校正系统可显著提升能效。一方面,电力输配电网的功率损耗显著降低,且减少了浪费电能导致的二氧化碳排放;另一方面,变压器和输配电网能得到更高效的利用。

采用高端的混合控制器 (AMC),PQvar可与传统的无功补偿系统相结合。PQvar还可用于中压,包括额定电压为6 kV、10 kV和35 kV的型号,这些型号的设计模块的无功输出范围为2000 kvar至12,000 kvar。所有模块均可应用于中性点接地/不接地的三相电网中。根据输出容量和尺寸,模块设计为配电柜内安装的滑轨式和壁挂式(低压)或控制柜系统(中压)。

主要应用

  • 工业电网和商业建筑的主动式无级功率因数校正和负载平衡

主要特点与优势

  • 响应时间短:<15 ms;
  • 快速响应时间:<50 μs
  • 适用于低压和中压
  • 宽泛的补偿输出范围:30 kvar至12,000 kvar