压电执行器
2017年12月14日
带触觉反馈的微型化PowerHap™执行器(2.5G型)
- 结构紧凑,尺寸仅9 mm x 9 mm x 1.25 mm
- 可产生高达4 N的力
- 高加速度:2.5 g
- 大位移:35 µm
TDK集团扩展了其带触觉反馈的PowerHap™系列压电执行器的产品范围,推出微型化的2.5G型新锐产品。该新产品紧凑结构,尺寸仅为9 mm x 9 mm x 1.25 mm,最大工作电压为60 V。在最大工作电压且100 g负载条件下,可实现2.5 g的加速度。此外,该产品的最大位移可达35 µm,并可产生高达4 N的力。
新推出的微型化产品很好地填补了原有7G 和15G型PowerHap执行器的应用空白。后两者的尺寸分别为12.7 mm x 12.7 mm x 1.9 mm和26 mm x 26 mm x 2.4 mm,在100 g负载条件下分别可实现7 g和15 g的加速度。此外,它们还分别可生成高达10 N(7G类型)和20 N(15G类型)的力。这两款执行器的最大工作电压均为120 V,最大位移分别为65 µm和200 µm。
与偏心转子电机 (ERM) 和线性谐振执行器 (LRA) 等传统的电磁解决方案相比,PowerHap执行器产生的加速度和力最大,插入高度最低,响应时间最快 (<1 ms),且耗能极低。根据具体应用不同,其耗能为1 mJ到8 mJ不等。此外,PowerHap系列执行器还在单一组件上集成了传感器功能。
PowerHap压电执行器的激励范围达1 Hz 到1000 Hz,无明显的频率和振幅限制。它们能将自定义的触觉反馈给关键的人类机械感受器,从而使得设计人员能定制开发出高解析度的触觉反馈产品组合,满足用户对先进HMI(人机界面)的预期。带具触觉反馈的压电执行器的应用极为普遍,广泛用于汽车、智能手机、平板电脑、家居设备、ATM和路边售贩机、游戏控制器、工业设备与医疗设备等。
主要应用
- 汽车、智能手机、平板电脑、家居设备、ATM和路边售贩机、游戏控制器、工业设备与医疗设备
主要特点和效益
- 产生的力大:4 N到20 N
- 位移范围广:35 µm到200 µm
- 在100 g负载条件下,可产生高达15 g的加速度
- 超低插入高度:1.25 mm到2.4 mm
- 响应速度快:<1 ms
- 低能耗,每次接通仅为1 mJ到8 mJ
主要数据
类型 | 尺寸 [mm] | 最大电压 [V] | 加速度 [g] * | 力 [N] | 位移 [µm] |
---|---|---|---|---|---|
2.5G | 9 x 9 x 1.25 | 60 | 2.5 | 4 | 35 |
7G | 12.7 x 12.7 x 1.9 | 120 | 7 | 10 | 65 |
15G | 26 x 26 x 2.4 | 120 | 15 | 20 | 200 |
* 100 g负载条件下