为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

等离子发生器

2018年11月13日

紧凑型冷式等离子发生器CeraPlasHF

[---Image_alt---] Teaser_zh

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出紧凑型冷等离子发生器CeraPlas™HF。该元件采用PZT(锆钛酸铅)陶瓷材料以及塑料封装外壳,尺寸仅为47.3 mm x 20 mm x 20 mm,并配备可焊接引线。此外,它还具有重量轻、功耗低、输入电压低等诸多特点。CeraPlas HF易于集成,对等离子系统高压无需采取任何特殊的安全措施进行保护。新型等离子发生器在常压下即可电离包括空气在内的不同气体。其等离子温度始终保持在50°C以下,因此可用于加工热敏材料。凭借紧凑结构和低功耗的特点,CeraPlas技术非常适用于各种电池供电的手持设备。 

CeraPlas应用广泛,例如:可用于处理塑料表面,使其更方便印刷或书写;用于伤口消毒、设备或食物消毒;以及用于生成臭氧,以消除异味。

除了发生器,TDK还可提供各种评估套件,除了CeraPlas HF元件以外,还包括能使等离子发生器在不同性能等级运行的各种控制电子线路。

CeraPlas HF元件试验样品的订购代码为Z63000Z2910Z 1Z60;评估套件订购代码(含控制电子元件)为Z63000Z2910Z 1Z61,欢迎选购!鉴于评估套件可确保CeraPlas元件无故障运行,因此建议将套件用于初始测试。

主要应用

  • 表面活化,如改善塑料的印刷性
  • 伤口消毒,设备和食品消毒
  • 消除异味

主要特点和效益

  • 结构紧凑
  • 功耗低
  • 输入电压低,可采用电池供电
  • 等离子温度低于50°C