为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

2019年慕尼黑上海电子展

2019年2月6日

应用于各行业的创新解决方案

[---Image_alt---] Logo electronica China zh
  • 2019年3月20日至22日
  • 星期三、星期四:9:00至17:00
    星期五:9:00至16:00
  • 中国上海市浦东新区龙阳路2345号上海新国际博览中心 (SNIEC)
  • 5106号展台,E5展馆

欢迎参观2019年慕尼黑上海电子展,一个在中国以及亚太地区最领先的电子元件和系统展览会。我们在展位上将展出TDK应用于各电子和电器行业的创新元件,解决方案以及系统应用,产品品牌包括TDK, EPCOS, TDK-Lambda, Micronas 和 InvenSense。展出产品包括电容器、磁性元件、传感器、电子保护元件等等。

针对于汽车电子领域,车载充电器和逆变器、电池管理系统和热管理系统将是本司在此次展会的展示重点。而针对能源和工业领域,我们将展出应用于充电桩、光伏逆变器和机器人的产品及解决方案。在信息和通讯技术、传感器领域所展示的产品和解决方案也将是我们本次展会的亮点。我们期待您的光临!

产品亮点

采用模块化柔性装配技术的CeraLink®电容器

[---Image_alt---] Ceralink zh

TDK株式会社推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink®电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至十个完全相同的电容器来增加容值。CeraLink FA类型电容器可提供500V DC、700V DC和900V DC的额定电压,电容值介于0.5μF和10μF之间,具体视额定电压和电容器数量而定。这些基于PLZT(锆钛酸镧铅)陶瓷电容器具有一个独特亮点,即实现了高达150 °C的容许工作温度。FA类型电容器宽7.4 mm,高9.1mm,长度具有6.3mm、9.3mm或30.3mm三种尺寸。尽管体积小,但它们的吸收纹波电流能力高达47 ARMS

并联开关的一个主要优势是具有超低ESR(等效串联电阻),在0.1至1MHz的大频率范围内,ESR明显低于10 mΩ。即使在最小值的3nH电感量条件下,ESL(等效串联电感)也极低。凭借弱寄生效应,CeraLink电容器非常适用基于快速切换半导体(如GaN或SiC)的转换器拓扑结构,转换时的过充电压明显低于常规电容器技术。此外,CeraLink电容器还能轻松满足尺寸、电流容量,以及温度等方面的特殊要求。

更多产品信息keyboard_arrow_right

等离子发生器 紧凑型冷式等离子发生器CeraPlas™HF

[---Image_alt---] CeraPlas zh

TDK株式会社推出紧凑型冷等离子发生器CeraPlas™HF。该元件采用PZT(锆钛酸铅)陶瓷材料以及塑料封装外壳,尺寸仅为47.3 mm x 20 mm x 20 mm,并配备可焊接引线。此外,它还具有重量轻、功耗低、输入电压低等诸多特点。CeraPlas HF易于集成,对等离子系统高压无需采取任何特殊的安全措施进行保护。新型等离子发生器在常压下即可电离包括空气在内的不同气体。其等离子温度始终保持在50°C以下,因此可用于加工热敏材料。凭借紧凑结构和低功耗的特点,CeraPlas技术非常适用于各种电池供电的手持设备。 

CeraPlas应用广泛,例如:可用于处理塑料表面,使其更方便印刷或书写;用于伤口消毒、设备或食物消毒;以及用于生成臭氧,以消除异味。

更多产品信息 keyboard_arrow_right

ThermoFuse™热保护型压敏电阻: 通过集成熔丝提供紧凑型过压保护 

[---Image_alt---] Thermofuse Varistor zh

TDK株式会社近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型,其中第3个引脚用于监控熔丝是否被激活。

ThermoFuseTM热保护型压敏电阻是一种特别设计的圆盘形压敏电阻,与热耦合熔丝串联,具有本质安全特性。一旦此压敏电阻过热,则热熔丝(已获得专利保护)就会断开,从而将压敏电阻与电网隔离,实现无与伦比的可靠性。如此可防止PCB板或压敏电阻附近部件发生任何潜在的损坏,提高被保护设备的可靠性。由于采用了热敏电阻和阻燃环氧树脂涂层,ThermoFuseTM NT系列产品阻燃等级达UL 94 V-0,并获得UL 1449(第四版)4CA认证。

更多产品信息keyboard_arrow_right

额定电压更高的坚固耐用型Y2电容器

[---Image_alt---] Film Capacitor Y2 zh

TDK株式会社推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350 V AC,电容值范围为4.7 nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。新型电容器均通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016认证,并按照“高湿度条件下III 级耐久性测试B”分类。这些电容器在温度为85°C,相对湿度为85%,工作电压为350V AC的环境条件下进行了温度、湿度、偏置电压 (THB) 测试,结果表明其电容量下降量不超过10%。新型电容器的最高工作温度为110°C。

新型电容器获得UL和EN认证,且符合AEC-Q200标准。不同型号的电容器的引脚间距会有不同,分别为15 mm (B32032*)、22.5 mm (B32033*)、27.5 mm (B32034*)或37.5 mm (B32036*),具体视电容值而定。电容器的外壳和环氧树脂密封的阻燃等级符合UL94 V-0标准的要求。

新型Y2电容器可用于频繁遭受恶劣环境影响和额定电压要求更高的滤波器(如光伏逆变器或车载滤波器),用于抑制电磁干扰。

更多产品信息keyboard_arrow_right

紧凑型高性能3线EMC滤波器

[---Image_alt---] EMV Filter zh

TDK公司扩展了爱普科斯 (EPCOS) 3线EMC滤波器B84243*的产品系列,包括10款电流高达280A的滤波器。该系列产品中的所有18款滤波器的额定电压为530V AC。该系列滤波器的性能针对EN 61800−3:2004+A1:2011长达25m(C1)或50m(C2)的电机电缆极限值进行了优化。滤波器的金属外壳具有IP20防护性能,有190 x 40 x 95 mm 和450 x 170 x 230 mm的两种紧凑尺寸,具体视型号而定。由于滤波器具有非常高的饱和阻抗,即使延长电机电缆也能可靠地控制寄生非对称电流。

新B84243*系列产品的另一个优点是泄漏电流小,即使在30 mA RCD环境中也能稳定工作。考虑到更小的手动操作设备要求泄漏电流必须小于3.5mA,为此3A版滤波器(B84243A8003U000) 经过专门优化,在400VAC下的泄漏电流仅为1.9mA。其另一个重要安全性能是额定电流高达44A的型号放电至<60V的时间不到1秒。

更多产品信息keyboard_arrow_right

基于3D HAL®技术的磁传感器,备有冗余并且具有灵活输出 

[---Image_alt---] Hall Sensor zh

HAR 379x传感器多样的编程特性和高精确度使其成为换档应用的完美系统方案,提供磁场强度和角度信号。这两个参数都能通过SENT界面快速获得。另外,磁场强度信号可以达成要求的push功能性。产品完美适用于需要测量线性位移的场合,比如双离合变速器应用中测量踏板位置,作为发动机行程传感器,或者缸体阀门位置测量。

每个HAR 379x有两个独立工作的晶片,在机械和电子上都相互分隔。由于工艺先进,两个感应体之间的距离非常小。优势是两个霍尔元件感应同一个磁场,信号同步输出有保障。在单个封装中放置冗余设计降低了系统成本,同时因为减少了PCB上的管脚焊接而增强了系统的稳定性。HAR 379x的封装是小尺寸八脚的SOIC8。

传统的两维霍尔技术只能感应垂直于芯片表面的磁场。Micronas开发了3D HAL® technology,将垂直霍尔片集成到标准的CMOS制程中,从垂直和水平两个方向上感应磁场,实现了优秀的角度测量功能。双晶片的HAR 379x集成了冗余功能。每个传感器包括一个“像素单元”,有感应两个垂直方向(BX,BY)和一个水平方向(BZ)的霍尔片,带有XYZ方向上的电流补偿。垂直霍尔片感应平行于传感器表面的磁力线,和传感器表面平行的霍尔片感应垂直磁力线。HAR 379x以低成本实现精确泽良,并且在较大温度范围表现稳定。传感器还带有信号处理器来计算并且协调两个磁场感应器、传感器保护、PWM和SAEJ2716 SENT输出等信号。

更多产品信息 keyboard_arrow_right