为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

高压接触器(HVC)

  • 密封性好,快速灭弧
  • 最高工作电压可达900 V DC
  • 持续工作电流最高可达500 A
  • 双极性设计
  • 额定机械寿命:100万次开合
  • 可选开关状态检测功能

HVC200, HVC300, HVC500

  • 双极性设计
  • 充气密封
  • 无电磁干扰,启动时不会产生浪涌电流
  • 符合UL 60947-4-1认证
  • 最大工作电压高达900 V DC
  • 持续工作电流高达500 A
  • 机械寿命:100万次开合
  • 可提供连接卡壳探测功能

产品搜索

最大工作电压 (V DC) 持续工作电流 (A) 订购代码 PDF
900 135 B88269X1020C011 file_pdf_box
900 135 B88269X1030C011 file_pdf_box
900 200 B88269X1000C011 file_pdf_box
900 200 B88269X1010C011 file_pdf_box
900 300 B88269X1110C011 file_pdf_box
900 300 B88269X1090C011 file_pdf_box
900 300 B88269X1120C011 file_pdf_box
900 300 B88269X1100C011 file_pdf_box
900 500 B88269X1180C011 file_pdf_box
900 200 B88269X1060C011 file_pdf_box
900 200 B88269X1070C011 file_pdf_box
900 500 B88269X1190C011 file_pdf_box
900 500 B88269X1170C011 file_pdf_box
900 500 B88269X1200C011 file_pdf_box