为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铁氧体

  • 推荐用于汽车应用的材料:
    N49、N87、N92、N95和N97
  • CAN总线扼流圈材料:K1和K10
  • 其他材料的适用性根据变压器设计而定
  • 多种铁氧体附件

E磁芯

  • 可提供不同尺寸的E磁芯
  • 提供单件E磁芯
产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
E 10/5.5/5 N27,  N87 750, 800 file_pdf_box
E 100/60/28 N87,  N95,  N97 6500 - 8500 file_pdf_box
E 100/60/28DG N87 353 - 761 file_pdf_box
E 12.7/6/6 N87 1400 file_pdf_box
E 13/6.5/3.7 N87 850 file_pdf_box
E 13/6/6.15 N87,  N97 900, 950 file_pdf_box
E 13/7/4 N27,  N30,  N87 45 - 1000 file_pdf_box
E 14/8/4 N27,  N30 860, 1250 file_pdf_box
E 16/6/5 N27,  N87,  N97 1100 - 1250 file_pdf_box
E 16/7/5 N27,  N87 950, 1000 file_pdf_box
E 16/8/5 N27,  N30,  N87 69 - 1400 file_pdf_box
E 16/8/8 N27,  N87 1800, 1900 file_pdf_box
E 19/8/5 N27,  N30,  N87 1050 - 1700 file_pdf_box
E 20/10/11 N27,  N87,  N95,  N97 2300 - 3000 file_pdf_box
E 20/10/6 N27,  N30,  N87,  N97 60 - 2150 file_pdf_box
E 20/9/6 N27,  N30,  N87,  N97 1300 - 2200 file_pdf_box
E 21/9/5 N27,  N30 900, 1500 file_pdf_box
E 22/15/6 N87 1200 file_pdf_box
E 25.4/10/7 N27,  N30,  N87 122 - 2700 file_pdf_box
E 25/13/7 N27,  N30,  N87,  N97 91 - 2900 file_pdf_box
E 28/10/11 N87 3200 file_pdf_box
E 30/15/7 N27,  N30,  N87 90 - 3100 file_pdf_box
E 32/16/11 N87,  N97 2900, 3000 file_pdf_box
E 32/16/9 N27,  N30,  N87,  N97 145 - 3800 file_pdf_box
E 34/14/9 N27,  N87 2300, 2450 file_pdf_box
E 36/18/11 N27,  N87 183 - 3100 file_pdf_box
E 40/16/12 N27,  N87 411 - 4150 file_pdf_box
E 42/21/15 N27,  N30,  N87,  N95,  N97 201 - 7500 file_pdf_box
E 42/21/15DG N87 96 - 207 file_pdf_box
E 42/21/20 N27,  N87,  N95,  N97 259 - 6700 file_pdf_box
E 42/21/20DG N87 123 - 267 file_pdf_box
E 47/20/16 N27,  N87 5100, 5600 file_pdf_box
E 47/20/16DG N87 121 - 266 file_pdf_box
E 5 N87 270 file_pdf_box
E 55/28/21 N27,  N87,  N97 292 - 6700 file_pdf_box
E 55/28/21DG N87 179 - 394 file_pdf_box
E 55/28/25 N27,  N87,  N97 295 - 7700 file_pdf_box
E 55/28/25DG N87 209 - 463 file_pdf_box
E 56/24/19 N27,  N87 6300, 6900 file_pdf_box
E 6.3 N30,  N87 380, 700 file_pdf_box
E 65/32/27 N27,  N87,  N95,  N97 230 - 11000 file_pdf_box
E 65/32/27DG N87 262 - 477 file_pdf_box
E 70/33/32 N27,  N87,  N95,  N97 200 - 13000 file_pdf_box
E 70/33/32DG N87 328 - 602 file_pdf_box
E 8.8 N30,  N87 550, 1000 file_pdf_box
E 80/38/20 N27,  N87,  N97 882 - 4700 file_pdf_box
E 80/38/20DG N87 197 - 352 file_pdf_box

EFD磁芯

  • 可提供不同尺寸的EFD磁芯
  • 提供单件EFD磁芯

产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
EFD 10/5/3 N49,  N87,  N97 370 - 470 file_pdf_box
EFD 15/8/5 N49,  N87,  N97 50 - 820 file_pdf_box
EFD 20/10/7 N49,  N87,  N97 100 - 1250 file_pdf_box
EFD 25/13/9 N87,  N97 160 - 2100 file_pdf_box
EFD 30/15/9 N87,  N97 160 - 2150 file_pdf_box

ELP磁芯 ELP + I磁芯

  • 可提供不同尺寸的ELP磁芯
  • 提供单件ELP磁芯
产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
EQ 13/2.85/8.7,  I 13/1/8.7 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 1320 - 2250 file_pdf_box
EQ 20/6.3/14,  I 20/2.3/14 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 2400 - 4600 file_pdf_box
EQ 25/5.6/18,  I 25/2.3/18 N49,  N87,  N92,  N97 3600 - 5300 file_pdf_box
EQ 30/8/20,  I 30/2.7/20 N49,  N87,  N92,  N97 3270 - 5750 file_pdf_box
I 23/2/13 N49,  N87,  N92,  N97 2600, 3400 file_pdf_box
I25/3/15 N49,  N87,  N92,  N97 3400, 4600 file_pdf_box

EQ磁芯 EQ + I磁芯

  • 可提供不同尺寸的EQ磁芯
  • 提供单件EQ磁芯
产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
EQ 13/2.85/8.7,  I 13/1/8.7 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 1320 - 2250 file_pdf_box
EQ 20/6.3/14,  I 20/2.3/14 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 2400 - 4600 file_pdf_box
EQ 25/5.6/18,  I 25/2.3/18 N49,  N87,  N92,  N97 3600 - 5300 file_pdf_box
EQ 30/8/20,  I 30/2.7/20 N49,  N87,  N92,  N97 3270 - 5750 file_pdf_box
I 23/2/13 N49,  N87,  N92,  N97 2600, 3400 file_pdf_box
I25/3/15 N49,  N87,  N92,  N97 3400, 4600 file_pdf_box

ER磁芯 平面ER + I磁芯

  • 可提供不同尺寸的ER磁芯
  • 提供单件ER磁芯
产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
ER 11/5 N49,  N87,  N92,  N97,  T38 100 - 6400 file_pdf_box
ER 14.5/6 N49,  N87,  N92,  N97,  T38 100 - 6600 file_pdf_box
ER 18/3/10 N49,  N87,  N92,  N97 1800, 2300 file_pdf_box
ER 23/5/13,  I 23/2/13 N49,  N87,  N92,  N95,  N97 2200 - 3700 file_pdf_box
ER 25/6/15,  I25/3/15 N49,  N87,  N92,  N97 400 - 4600 file_pdf_box
ER 32/5/21 N49,  N87,  N92,  N97 3800 - 5000 file_pdf_box
ER 35/20/11 N27,  N87 125 - 2700 file_pdf_box
ER 42/22/15 N27,  N87 257 - 3700 file_pdf_box
ER 46/17/18 N27 343, 5700 file_pdf_box
ER 49/27/17 N27 3500 file_pdf_box
ER 54/18/18 N27,  N87 620 - 5800 file_pdf_box
ER 9.5/5 N49,  N87,  N92,  N97,  T38 40 - 4500 file_pdf_box
I 25/2.3/18 N49,  N87,  N92,  N97 4150 - 5300 file_pdf_box