为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

  • –55 °C - +150 °C宽温度范围
  • 微型尺寸
  • 机械强度高
  • 适用于无引线焊接剖面(符合JEDEC J-STD 020D标准)
  • 符合AEC-Q200认证

CAN-/FlexRay总线扼流圈

  • 微型ACT45B、B82789尺寸仅为1812
  • 双线绕组和扇形绕组
  • 最高温度可达 +150 °C
  • 适合回流焊和胶粘

产品搜索

共模电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.005 - 47 0.1 - 1.2 B82793C0, B82793S0 file_pdf_box
0.011 - 0.1 0.15 - 0.3 B82789C0, B82789S0 file_pdf_box
0.051, 0.1 0.15, 0.2 ACT45B file_pdf_box

功率电感器

  • 屏蔽版与未屏蔽版
  • 直流电阻低
  • 温度高达+150 °C
  • 符合AEC-Q200认证
  • 封装尺寸: 6 × 6 … 12 × 12 mm

产品搜索

共模电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.82 - 1000 --- B82464P4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82477P4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82464G4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82462G4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82477P2 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82472P6 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82462A4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82464A4 file_pdf_box
10 - 680 --- B82475M1 file_pdf_box
10 - 470 --- B82473M1 file_pdf_box

双电感器

  • 双绕组
  • 屏蔽结构
  • 高耦合系数
  • 具有低杂散电感的特殊绕组技术
  • 温度高达+150 °C
  • 符合AEC-Q200认证
  • LR: 2 … 100 μH (具体电感值视绕组而定)
  • 封装尺寸:7 × 7和12 × 12 mm
产品搜索

共模电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
2 - 100 --- B82477D4 file_pdf_box

SIMID 0603-C

  • 镀铜陶瓷磁芯
  • 激光切割绕组
  • 环氧化涂层
  • 封装尺寸: 0603
产品搜索

共模电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.001 - 0.22 0.11 - 1.8 B82496C file_pdf_box

SIMID 0805-F3

  • 立体线圈陶瓷磁芯
  • 便于真空吸笔的环氧化顶
  • 焊接至端子上的绕组端
  • 封装尺寸: 0805
产品搜索

共模电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.0027 - 0.82 0.18 - 1 B82498F3*001 file_pdf_box

SIMID 1210-H

  • 铁氧体鼓芯
  • 激光焊接绕组
  • 阻燃剂注塑
  • 封装尺寸: 1210
产品搜索

共模电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
1 - 680 0.061 - 1.15 B82422H file_pdf_box

SIMID 1812-T/C

  • 铁氧体鼓芯
  • 激光焊接绕组
  • 阻燃剂注塑
  • 封装尺寸: 1812
产品搜索

共模电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
1 - 1000 0.055 - 0.6 B82432C file_pdf_box
1 - 1000 0.07 - 1.3 B82432T file_pdf_box

SIMID 2220

  • 铁氧体鼓芯
  • 激光焊接绕组
  • 阻燃剂注塑
  • 封装尺寸: 2220
产品搜索

共模电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
1 - 10000 0.025 - 1.8 B82442A file_pdf_box
1 - 10000 0.046 - 3.51 B82442T file_pdf_box