为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

负温度系数 (NTC) 热敏电阻

  • 多种外壳尺寸、电阻和公差
  • 在高温环境下具有非常好的长期稳定性
  • 测量温度高达+260 °C
  • 快速响应
  • 紧凑型设计
  • 测量精度高
  • 表面贴装负温度系数 (NTC) 热敏电阻符合AEC-Q200认证
  • 高精度 (ΔR = ±1%)

SMD NTCs

  • 符合AEC-Q200认证
  • 工作温度高达+150 °C
  • 封装尺寸:0402、0603和0805
  • B公差:±1和±3%
产品搜索

气候分类 电阻(在25℃条件下) (千欧姆) 容差(%) 订购代码 PDF
−40/150 (op. temp.) 4.7 - 100 ±1 - ±5 B57232V5103F360 - B57256V5473J360 file_pdf_box
−40/150 (op. temp.) 10 - 100 ±1 - ±5 B57332V5103F360 - B57356V5473J260 file_pdf_box
−40/150 (op. temp.) 4.7 - 100 ±3, ±5 B57442V5103H062 - B57452V5472J062 file_pdf_box
--- --- --- B57999V5999J199 file_pdf_box