为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

压敏电阻

引线式圆片和CU压敏电阻

  • 汽车级规格(负载突降、起动)
  • 稳定的保护等级
  • 最小泄漏电流
  • 工作温度高达+125 °C
  • 抗循环热应力性能高
  • 符合AEC-Q200认证

S07… AUTO (D1)

  • 高能量吸收能力,特别是在负载突降情况下
  • 启动能力强
  • 工作温度高达+125 °C (D1)

产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 电容, 典型 (pF) 订购代码 PDF
16 14 250 2300 B72207S1140K201 file_pdf_box

S10… AUTO (D1)

  • 高能量吸收能力,特别是在负载突降情况下
  • 启动能力强
  • 工作温度高达+125 °C (D1)
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 电容, 典型 (pF) 订购代码 PDF
16, 20 14, 17 500 4400, 5200 B72210S1140K102,  B72210S1140K501,  B72210S1170K102 file_pdf_box

S14…AUTO (D1)

  • 高能量吸收能力,特别是在负载突降情况下
  • 启动能力强
  • 工作温度高达+125 °C (D1)
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 电容, 典型 (pF) 订购代码 PDF
16, 34 14, 30 1000 5000, 10000 B72214S1140K102,  B72214S1140K501,  B72214S1300K102 file_pdf_box

S20…AUTO (D1)

  • 高能量吸收能力,特别是在负载突降情况下
  • 启动能力强
  • 工作温度高达+125 °C (D1)
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 电容, 典型 (pF) 订购代码 PDF
16, 34 14, 30 2000 9400, 19000 B72220S1140K102,  B72220S1300K102 file_pdf_box

CU 压敏电阻

  • 符合ISO 7637, pulse 5标准的起动和负载突降保护功能
  • SMT型标准片状压敏电阻(5和7 mm直径)过压保护
  • 符合AEC-Q200认证
  • WLD: 6 … 12 J
  • 封装尺寸:3225和4032
产品搜索

最大工作电压 (V DC) 最大工作电压 (V AC) 冲击电流(安) 电容, 典型 (pF) 订购代码 PDF
16 - 34 14 - 30 100, 250 600 - 2300 B72650M1140K072 - B72660M1300K072 file_pdf_box
18 - 31 14 - 25 100, 250 850 - 2300 B72650M0140K072 - B72660M0250K072 file_pdf_box