为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铁氧体

  • 推荐用于汽车应用的材料:
    N49、N87、N92、N95和N97
  • CAN总线扼流圈材料:K1和K10
  • 其他材料的适用性根据变压器设计而定
  • 多种铁氧体附件

环形磁芯

  • 环形磁芯主要用作电磁兼容性扼流圈,用于抑制射频干扰

产品搜索

磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) PDF
R 10.0 x 6.00 x 4.00 K1 - T65 33 - 4090 file_pdf_box
R 10.0 x 6.00 x 7.00 K10,  N30,  T38,  T65 450 - 7150 file_pdf_box
R 102 x 65.8 x 15.0 K10,  N30,  N87,  T38,  T65 900 - 7900 file_pdf_box
R 12.5 x 7.50 x 5.00 N30 - T65 1120 - 5110 file_pdf_box
R 12.7 x 7.90 x 6.35 N30 - T65 1330 - 6030 file_pdf_box
R 13.3 x 8.30 x 5.00 N30 - T65 1040 - 4700 file_pdf_box
R 14.0 x 9.00 x 5.00 N30 - T65 970 - 4420 file_pdf_box
R 140 x 103 x 25.0 K10,  N30,  N87,  T37 1100 - 8400 file_pdf_box
R 15.0 x 10.4 x 5.30 N30 - T65 850 - 3880 file_pdf_box
R 15.8 x 8.90 x 4.70 N30 - T65 1190 - 5400 file_pdf_box
R 16.0 x 9.60 x 6.30 K1 - T65 52 - 6440 file_pdf_box
R 17.0 x 10.7 x 6.80 N30 - T65 1390 - 6280 file_pdf_box
R 18.4 x 5.90 x 5.90 N30 - T65 2950 - 13400 file_pdf_box
R 2.50 x 1.50 x 1.00 K10,  N30,  T38,  T65 70 - 1020 file_pdf_box
R 2.50 x 1.50 x 1.30 K10,  T38,  T65 93 - 1320 file_pdf_box
R 2.54 x 1.27 x 1.27 K10,  T38,  T65 120 - 1760 file_pdf_box
R 20.0 x 10.0 x 10.00 N30 - T65 3000 - 12940 file_pdf_box
R 20.0 x 10.0 x 15.00 N30 - T65 4500 - 19880 file_pdf_box
R 20.0 x 10.0 x 7.00 N30 - T65 2130 - 9740 file_pdf_box
R 202.0 x 153 x 25.0 K10,  N30 970, 5200 file_pdf_box
R 22.1 x 13.7 x 12.5 N30 - T65 2630 - 12000 file_pdf_box
R 22.1 x 13.7 x 6.35 N30 - T65 1340 - 6070 file_pdf_box
R 22.1 x 13.7 x 7.90 N30 - T65 1660 - 7570 file_pdf_box
R 22.6 x 14.7 x 9.20 N30 - T65 1740 - 7900 file_pdf_box
R 25.3 x 14.8 x 10.0 N30 - T65 2360 - 10700 file_pdf_box
R 25.3 x 14.8 x 15.0 N30,  N87,  T37,  T38,  T65 3500 - 16100 file_pdf_box
R 25.3 x 14.8 x 20.0 N30 - T65 4680 - 21300 file_pdf_box
R 29.5 x 19.0 x 14.9 N30,  N87,  T37,  T38,  T65 2880 - 13100 file_pdf_box
R 3.05 x 1.27 x 1.27 K10,  T38,  T65 160 - 2200 file_pdf_box
R 3.05 x 1.27 x 2.54 K10,  T38,  T65 330 - 4200 file_pdf_box
R 3.05 x 1.78 x 2.03 K10,  T38,  T65 160 - 2150 file_pdf_box
R 3.43 x 1.78 x 1.78 K10,  T38,  T65 160 - 2300 file_pdf_box
R 3.43 x 1.78 x 2.03 K10,  T38,  T65 190 - 2650 file_pdf_box
R 3.94 x 1.78 x 1.78 K10,  T38,  T65 200 - 2830 file_pdf_box
R 3.94 x 2.24 x 1.30 K10,  T38,  T65 100 - 1470 file_pdf_box
R 3.94 x 2.24 x 2.30 K10,  T38,  T65 180 - 2600 file_pdf_box
R 30.5 x 20.0 x 12.5 N30,  N87,  T37,  T38,  T65 2320 - 10600 file_pdf_box
R 34.0 x 20.5 x 10.0 N30,  N87,  T37,  T38,  T65 2230 - 10100 file_pdf_box
R 34.0 x 20.5 x 12.5 K1 - T65 100 - 12700 file_pdf_box
R 36.0 x 23.0 x 15.0 N30,  N87,  T37,  T38,  T65 2940 - 13500 file_pdf_box
R 38.1 x 19.05 x 12.7 N30,  N87,  T37,  T38,  T65 3870 - 17600 file_pdf_box
R 4.00 x 2.40 x 1.60 N30,  T38,  T65 700 - 1630 file_pdf_box
R 4.00 x 2.40 x 1.80 N30,  T38,  T65 790 - 1840 file_pdf_box
R 40.0 x 24.0 x 16.0 N30 - T65 3590 - 16300 file_pdf_box
R 41.8 x 26.2 x 12.5 N30,  N87,  T37,  T38,  T65 2560 - 11600 file_pdf_box
R 5.84 x 3.05 x 1.52 N30,  T38,  T65 850 - 1900 file_pdf_box
R 5.84 x 3.05 x 3.00 N30,  T38,  T65 1680 - 3900 file_pdf_box
R 50.0 x 30.0 x 20.0 K10 - T65 1400 - 17400 file_pdf_box
R 58.3 x 32.0 x 18.0 K10 - T65 1500 - 17200 file_pdf_box
R 58.3 x 40.8 x 17.6 K10,  N30,  N87,  T37,  T65 900 - 7160 file_pdf_box
R 58.3 x 40.8 x 20.2 K10,  N30,  N87,  T37,  T65 1000 - 8000 file_pdf_box
R 6.30 x 3.80 x 2.50 K1,  N30,  N87,  T38,  T65 20 - 2530 file_pdf_box
R 63.0 x 38.0 x 25.0 K10 - T65 1800 - 17600 file_pdf_box
R 68.0 x 48.0 x 13.0 K10 - T65 600 - 7700 file_pdf_box
R 8.00 x 4.00 x 4.00 N30,  N87,  T38,  T65 1200 - 5500 file_pdf_box
R 87.0 x 54.3 x 13.5 K10 - T65 900 - 8200 file_pdf_box
R 9.53 x 4.75 x 3.17 N30,  N87,  T35,  T38,  T65 970 - 4410 file_pdf_box