为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铝电解电容器

  • 采用紧凑型设计的高CV值产品
  • 纹波电流能力强力
  • 使用寿命长
  • 可提供EC-Q200标准的电容器

单端式

  • 高CV值
  • 多种引线配置,例如J型引线、压接引线和直角引线
  • 在+125 °C下使用寿命可达10000小时

产品搜索

额定电容 (µF) 额定电压 (V DC) 型号 PDF
47 - 10000 10 - 75 B41866 file_pdf_box
47 - 10000 10 - 63 B41888 file_pdf_box
180 - 4700 25 - 50 B41896 file_pdf_box
200 - 6800 25 - 100 B41895 file_pdf_box
330 - 4700 16 - 50 B41898 file_pdf_box