为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

变压器

  • 材料温度等级:–40 °C - +155 °C
  • 功率密度大
  • 优异的热性能
  • 平台设计符合AEC-Q200认证

电流感应变压器 (CTEM 系列): EP7, EP10

  • 基本绝缘
  • 典型高压测试2800 V DC
  • Isense: 高达30 ARMS
  • 匝数比:1:50到1:180

  • 伏秒积:最大423 Vx μs
产品搜索

电感(μH) 测试电压(V AC) 型号 PDF
1700 - 11000 2400V, 50Hz/1s B78417A file_pdf_box
1700 - 25000 2400V, 50Hz/1s B78419A file_pdf_box

电力扼流圈 (PCEM系列):ER51/58/62

  • 基本绝缘

  • 低直流电阻
  • IR: 高达 210 A

产品搜索

电感(μH) 测试电压(V AC) 型号 PDF
1700 2400V, 50Hz/1s B78417A file_pdf_box
1700 2400V, 50Hz/1s B78419A file_pdf_box