为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

电感器

  • –55 °C - +150 °C宽温度范围
  • 微型尺寸
  • 机械强度高
  • 适用于无引线焊接剖面(符合JEDEC J-STD 020D标准)
  • 符合AEC-Q200认证

功率电感器

  • 屏蔽版与未屏蔽版
  • 直流电阻低
  • 温度高达+150 °C
  • 符合AEC-Q200认证
产品搜索

电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.82 - 1000 --- B82464P4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82477P4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82464G4 file_pdf_box
0.82 - 1000 --- B82462G4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82477P2 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82472P6 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82462A4 file_pdf_box
1 - 1000 --- B82464A4 file_pdf_box
10 - 680 --- B82475M1 file_pdf_box
10 - 470 --- B82473M1 file_pdf_box

共模环形磁芯扼流圈

  • 采用特殊绕组技术,谐振频率高
  • 约1%的杂散电感,可抑制对称干扰
  • 位于基板上的大电流扼流圈,绕组线可作为焊接端子
  • 适用于开放式扼流圈的UL绝缘系统等级155(F)
  • 塑料外壳经UL和VDE认证
  • VR:
    250 … 600 V AC
    250 … 1000 V DC (直流链路)
产品搜索

电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.19 54 B82726S3543 file_pdf_box
0.2 - 47 0.3 - 6 B82721A, B82721J, B82721K file_pdf_box
0.4 - 47 0.4 - 2.8 B82721K2*U* file_pdf_box
0.42 - 3.3 20 - 50 B8272xE6 file_pdf_box
0.45 - 56 0.5 - 8 B82723A, B82723J file_pdf_box
0.5 - 6.8 4.3 - 10 B82724J2*U file_pdf_box
0.5 - 47 1.6 - 10 B82724J8*N file_pdf_box
0.56 - 82 1 - 16 B82725A file_pdf_box
0.75, 1.6 20, 24 B82726S22*3 file_pdf_box
1 - 82 0.5 - 6 B82724A, B82724J file_pdf_box
1.1 - 22 0.3 - 2 B82720S file_pdf_box
1.1 - 22 0.3 - 2 B82720A, B82720K file_pdf_box
1.2 - 68 0.3 - 3 B82722A, B82722J file_pdf_box
1.3 18 B82726S2183 file_pdf_box
1.4, 2.2 16 B82726S2163 file_pdf_box
1.4 - 7.8 6 - 13 B82725S2* file_pdf_box
1.7 25 B82726S3223A340 file_pdf_box
1.8 - 100 0.5 - 6 B82724B file_pdf_box
1.8 - 68 1 - 10 B82725J file_pdf_box
2.2, 3.3 10, 12 B82726S61*3 file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box
--- --- Kit file_pdf_box

三模/共模环形磁芯扼流圈

  • 适用于大功率负载
  • UL绝缘系统等级155(F)

产品搜索

电感 (mH) 额定电流 (安) 型号 PDF
0.35 12 B82745S6123 file_pdf_box
0.57 - 2.2 16 - 35 B82747E6 file_pdf_box
0.75, 1.15 20 B82746S4 file_pdf_box
0.8 50 B82748S4503 file_pdf_box
0.82, 0.85 30, 35 B82747S4 file_pdf_box
0.95 31 B82747S6313 file_pdf_box
1.1 62 B82748S6623 file_pdf_box
1.3,  2.0,  3.0,  6.0 6 - 25 B82747F file_pdf_box
1.3 20 B82747S4203A file_pdf_box
1.5 18 B82748F4183 file_pdf_box
1.5 23 B82748F6233 file_pdf_box
1.5 42 B82747S4423 file_pdf_box
1.7, 2 10 B82746S4103A02* file_pdf_box
1.8 18 B82747S4183 file_pdf_box
3.2, 6.2 8, 13 B82746S file_pdf_box
120.0,  1300.0,  330.0 50 - 200 B82745C file_pdf_box