为向您提供最佳服务,本网站使用cookies(缓存)。有关本网站对cookies的使用方式以及如何停用,请参见我们的信息页面。若您同意,请确认已阅读我们使用cookies的相关信息并接受。另外,还请注意与我们数据保护(数据隐私政策)主题相关的更多信息。

TDK EPCOS

铝电解电容器

  • 可提供符合AEC-Q200认证的电容器

轴向引线式和焊星式系列

  • 高抗振性能 (60 g)
  • 纹波电流能力强,高温下的等效串联电阻 (ESR) 很低

大尺寸系列

  • 适用于具有高纹波电流的车载充电器应用的设计
  • 高抗振性能
  • 高CV值

大尺寸型

  • 紧凑的电容器外壳(25 × 30 … 35 × 55 mm)
  • 可提供不同的终端配置,比如3端子 (4.5 mm)
  • 高抗振性能设计,可按客户要求定制
产品搜索

额定电压 (V DC) 额定电容 (µF) 型号 PDF
450 120 - 680 B43508 file_pdf_box